España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN6100170

Ver todo Sedna

SDN6100170

Schneider Electric Imagen del producto SDN6100170
Ver todo Sedna
SDN6100170

Sedna - Caja de superficie de 1 elemento- grafito

Mostrar más características >
  • P.V.R
    8,64 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    nombre de gama
    Sedna
    Gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Caja de superficie
    aplicación del dispositivo
    Mounting
    color
    Grafito
    Complementario
    material de las partes visibles
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Acabado de la superficie
    Satinado
    altura
    80 mm
    anchura
    85 mm
    profundidad
    40 mm
    profundidad de partes visuales
    40 mm
    peso del producto
    0,07 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2018 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/18
    Tamaño 701.8 KB
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    AENOR Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 17/12/18
    Tamaño 260.3 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.