Pasar a contenido principal
España
Nuestras marcas
El número de artículos en el carro es
0
Mis productos
El número de artículos en el carro es
0
Mi Lista
Inicio de sesión/Registro
User name
Cerrar sesión
Nuestras marcas
Regístrate ahora
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitación
Administrar casos de soporte
Creer y gestionar sus pedidos (solo socios autorizados)
Iniciar sesión
Crear cuenta
Conoce más
beneficios
0
el número de documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Asistencia
Menú principal
Empresa
España
Nuestras marcas
Mis productos
El número de artículos en el carro es
0
Mi Lista
El número de artículos en el carro es
0
Inicio de
sesión/Registro
Se abre en una ventana nueva
User name
Cerrar sesión
Web de Schneider Electric España
Bienvenido a nuestra web
Continuar en este sitio web
Cambiar a otra ubicación
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
Celda SM6-24 DM1A 630A 20KA motor Sepam S20 con comunicación bobina 48Vca
SM62EDM1A62M0S20
Descatalogado desde el:
22 ene 2024
Sustituciones recomendadas
La SM62EDM1A62M0S20 se sustituye por la siguiente gama de productos:
SM6-24 - Celdas modulares MT
Celdas secundarias AIS MV hasta 24 kV 1250 A
Productos: 368
La SM62EDM1A62M0S20 se sustituye por la siguiente gama de productos: