España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Smart-UPS de APC 1000 VA LCD RM 2U 230 V

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    Smart-UPS de APC 1000 VA LCD RM 2U 230 V
    Incluye
    CD con software , Documentación en CD , Guía de instalación , Raíles de soporte de montaje en rack , Cable de señal inteligente de SAI RS-232 , Cable USB
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Albania , Argelia , Andorra , Angora , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benín , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , COSTA DE MARFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelandia , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    700 Vatio / 1000 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    700 Vatio / 1000 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Nota de voltaje de salida
    Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Menos del 5 % a carga completa
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    47-53 Hz para 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
    Otras tensiones de salida
    220, 240V
    Tecnología line interactive
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    160 - 286 V
    Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    151 - 302V
    Otras tensiones de entrada
    220 , 240
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    3 hora(s)
    Sustitución de la batería
    APCRBC132
    Cantidad de RBC™
    1
    Comunicaciones & Gestión
    Puerto Interfaz
    RJ-45 serie , SmartSlot , USB
    Interfaces SmartSlot™ disponibles
    1
    Panel de Control
    Consola de estado y control LCD multifunción
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
    Desconexión de Emergencia (EPO)
    Optativo
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    459 Julios
    Filtro
    Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449
    Descripción física
    Altura máxima
    85.0 mm
    Anchura máxima
    480.0 mm
    Profundidad máxima
    475.0 mm
    Altura del bastidor
    2 U
    Peso neto
    28.18 kg
    Peso de envío
    31.45 kg
    Altura de Envío
    251.0 mm
    Anchura de Envío
    594.0 mm
    Profundidad de envío
    603.0 mm
    Color
    Negro
    Unidades en Palet
    8.0
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    45.000 dB
    Disipación térmica online
    56.000 BTU/h
    Conformidad
    Aceptaciones
    CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , UL 1778 , VDE
    Garantía estándar
    3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 738.9 KB
    Catálogo Sistemas de Alimentación Ininterrumpida y Soluciones de Infraestructura Física para Redes (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 V /3000 VA 120/208/230 V LCD RM2U (Versión 0)
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Versión 5)
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U (Versión 4)
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 V/3000 VA 120/208/230 V LCD RM2U (Versión 0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versión 3)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 966.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KC certificate for APC SMART-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V (Versión 0)
    VDE CB certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA, 2000VA LCD 230V (Versión 1)
    APC Smart-UPS SMT Series (Versión 0)
    Fecha 6/02/19
    Tamaño 109.7 KB
    EAC certificate of Smart UPS (Versión 0)
    Fecha 11/04/17
    Tamaño 1.6 MB
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (Versión 0)
    IRAM certificate for SMC/SMT 3000 2200 1500 1000 750 VA 230V (Versión 0)
    EU DOC for SMT series (Versión 0)
    Fecha 19/03/19
    Tamaño 0
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 750VA/1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Versión 0)
    CE EMC approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Versión 0)
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Versión 0)
    C-tick approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Versión 0)
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Versión 0)
    Guía de Soluciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Switched Outlet Groups on SMT and SMX Smart-UPS (Versión 0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Versión 1)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 421.7 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Versión 1)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 444.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.