España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SMT1500R2I-6W

Ver todo Smart-UPS

SMT1500R2I-6W

Schneider Electric Imagen del producto SMT1500R2I-6W
Ver todo Smart-UPS
SMT1500R2I-6W

Smart-UPS de APC de 1500 VA 230 V, montaje en rack, con paquete de garantía de 6 años

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    Smart-UPS de APC de 1500 VA 230 V, montaje en rack, con paquete de garantía de 6 años
    Incluye
    CD con software , Documentación en CD , Guía de instalación , Raíles de soporte de montaje en rack , Cable de señal inteligente de SAI RS-232 , Cable USB
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Austria , Bélgica , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Croacia , República Checa , Dinamarca , Finlandia , Francia , Alemania , Grecia , Hungría , Islandia , Irlanda , Italia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Países Bajos , Noruega , Polonia , Portugal , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , España , Suecia , Suiza
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    1000 Vatio / 1500 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    1000 Vatio / 1500 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Nota de voltaje de salida
    Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Menos del 5 % a carga completa
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    47-53 Hz para 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
    Otras tensiones de salida
    220, 240V
    Tecnología line interactive
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    160 - 286 V
    Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    151 - 302V
    Otras tensiones de entrada
    220 , 240
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    3 hora(s)
    Sustitución de la batería
    APCRBC133
    Cantidad de RBC™
    1
    Comunicaciones & Gestión
    Puerto Interfaz
    RJ-45 serie , SmartSlot , USB
    Interfaces SmartSlot™ disponibles
    1
    Panel de Control
    Consola de estado y control LCD multifunción
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
    Desconexión de Emergencia (EPO)
    Optativo
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    459 Julios
    Filtro
    Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449
    Descripción física
    Altura máxima
    89.0 mm
    Anchura máxima
    432.0 mm
    Profundidad máxima
    457.0 mm
    Altura del bastidor
    2 U
    Peso neto
    28.64 kg
    Peso de envío
    31.91 kg
    Altura de Envío
    251.0 mm
    Anchura de Envío
    594.0 mm
    Profundidad de envío
    603.0 mm
    Color
    Negro
    Unidades en Palet
    8.0
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    46.000 dB
    Disipación térmica online
    90.000 BTU/h
    Conformidad
    Aceptaciones
    C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , TUV , VDE
    Garantía estándar
    6 años (requiere registro)
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
    Cumplimiento de otras normativas ambientales
    RoHS de China
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 738.9 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Versión 5)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.