España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Smart-UPS X de APC 1000 VA rack/torre LCD 230 V

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    Smart-UPS X de APC 1000 VA rack/torre LCD 230 V
    Incluye
    CD con software , Documentación en CD , Guía de instalación , Brackets de Montaje en Bastidor , Patas de apoyo extraíbles , Cable de señal inteligente de SAI RS-232 , Cable USB
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benín , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , COSTA DE MARFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Nueva Zelandia , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uzbekistán , VIETNAM , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    800 Vatio / 1000 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    800 Vatio / 1000 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50/60 Hz +/- 3 Hz
    Tecnología line interactive
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Longitud de Cable
    1,83 metros
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    160 - 286 V
    Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    151 - 302V
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    3 hora(s)
    Sustitución de la batería
    APCRBC116
    Cantidad de RBC™
    1
    60 A
    Comunicaciones & Gestión
    Puerto Interfaz
    SmartSlot , USB
    Interfaces SmartSlot™ disponibles
    1
    Panel de Control
    Consola de estado y control LCD multifunción
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
    Desconexión de Emergencia (EPO)
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    600 Julios
    Filtro
    Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 5 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449
    Descripción física
    Altura máxima
    89.0 mm
    Anchura máxima
    432.0 mm
    Profundidad máxima
    490.0 mm
    Altura del bastidor
    2 U
    Peso neto
    22.86 kg
    Peso de envío
    27.32 kg
    Altura de Envío
    246.0 mm
    Anchura de Envío
    589.0 mm
    Profundidad de envío
    620.0 mm
    Color
    Negro
    Unidades en Palet
    8.0
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 45 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    40.000 dB
    Disipación térmica online
    82.000 BTU/h
    Conformidad
    Aceptaciones
    CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
    Garantía estándar
    3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 738.9 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Installation Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U (Versión 4)
    Operation Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U (Versión 7)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versión 3)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 966.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Versión 0)
    Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX) (Versión 4)
    IRAM certificate for APC SMART-UPS X 750,1000,1500VA RACK/TOWER LCD 230V (Versión 0)
    EAC certificate of Smart UPS (Versión 0)
    Fecha 11/04/17
    Tamaño 1.6 MB
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Versión 0)
    Guía de Soluciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Switched Outlet Groups on SMT and SMX Smart-UPS (Versión 0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Versión 1)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 421.7 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Versión 1)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 444.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.