España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Smart-UPS de APCX 3000 VA rack/torre LCD 200-240 V con tarjeta red

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    Smart-UPS de APCX 3000 VA rack/torre LCD 200-240 V con tarjeta red
    Incluye
    CD con software , Raíles de soporte de montaje en rack , Cable de señal inteligente de SAI RS-232 , Sonda de temperatura , Manual del usuario , Tarjeta de gestión web/SNMP
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benín , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , República Centroafricana , Chad , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , COSTA DE MARFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , México , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Nueva Zelandia , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , TRINIDAD Y TOBAGO , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uzbekistán , VIETNAM , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    2700 Vatio / 3000 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    2700 Vatio / 3000 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50/60 Hz +/- 3 Hz
    Otras tensiones de salida
    208, 220, 240V
    Tecnología line interactive
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    208V , 230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexión de Entrada
    British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Longitud de Cable
    2,44 metros
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    140 - 280 V
    Otras tensiones de entrada
    220 , 240
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    3 hora(s)
    Sustitución de la batería
    APCRBC143
    Cantidad de RBC™
    1
    Comunicaciones & Gestión
    Puerto Interfaz
    SmartSlot
    SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
    AP9631
    Panel de Control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga , Consola de estado y control LCD multifunción
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
    Desconexión de Emergencia (EPO)
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    645 Julios
    Filtro
    Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449
    Protección de línea de datos
    --
    Descripción física
    Altura máxima
    432.0 mm
    Anchura máxima
    178.0 mm
    Profundidad máxima
    483.0 mm
    Altura del bastidor
    4 U
    Peso neto
    38.64 kg
    Peso de envío
    47.73 kg
    Altura de Envío
    330.0 mm
    Anchura de Envío
    586.0 mm
    Profundidad de envío
    633.0 mm
    Color
    Negro
    Unidades en Palet
    6.0
    N.º de capas por palé
    4
    N.º de unidades por capa y por palé
    2
    Peso del palé
    388.69 kg
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    55.000 dB
    Disipación térmica online
    184.000 BTU/h
    Conformidad
    Aceptaciones
    C-tick , CE , CSA , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clase A , EN 60950 , FCC Parte 15 Clase A , GOST , IRAM , UL 1778 , VDE
    Garantía estándar
    3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería , Ampliación de garantía disponible opcionalmente , Garantía in situ disponible opcionalmente
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
    Directiva sobre baterías
    Conforme
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 738.9 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Operation Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac TWR/RM4U (Versión 5)
    Installation Guide Smart-UPS SMX 2/2.2/3kVA XL 120-240V Tower/Rack-Mount 4U (Versión 3)
    Installation Guide Smart-UPS X 2/2.2/3kVA 120-240V Tower/Rack-Mount 4U (Versión 5)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versión 3)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 966.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EAC Certificate for SMC/SMT/SMX series (Versión 0)
    Fecha 4/08/15
    Tamaño 944.8 KB
    TISI certificates for Line Interactive UPS (Versión 0)
    EAC certificate of Smart UPS (Versión 0)
    Fecha 11/04/17
    Tamaño 1.6 MB
    Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX) (Versión 4)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.