España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    1.113,25 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    marca del producto
    Schneider Electric
    gama de producto
    Smart-UPS SR1 ((*))
    tipo de producto o componente
    On-line UPS ((*))
    tipo de conector
    SUB-D 9
    SmartSlot ((*))
    Compatibilidad del producto
    RBC31 battery
    tipo de batería
    Batería de plomo y ácido
    Complementario
    protocolo del puerto de comunicación
    RS232
    valores de energía
    420 J
    crest factor ((*))
    3:1 ((*))
    topología
    Double conversion online ((*))
    tipo de señal
    Sine wave ((*))
    tensión de entrada
    100...280 V ajustable para el funcionamiento principal
    160...280 V para el funcionamiento principal
    230 V
    tensión de salida
    220/230/240 V sobre modo nominal
    230 V
    distorsión armónica
    Less than 3 % ((*))
    Kit de montaje en poste
    50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
    60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
    frecuencia de salida
    50 Hz +/- 3 Hz (ajustable para el funcionamiento principal)
    60 Hz +/- 3 Hz (ajustable para el funcionamiento principal)
    la ranura para destornillador
    92 % en carga completa
    rango de potencia
    700 W for output
    1000 VA for output
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 cables para entrada conexión de acuerdo con IEC 320 C20
    6 cables para salida conexión de acuerdo con IEC 320 C13
    señalizaciones en local
    LED para en línea
    Alarme para batería baja
    Estado de alimentación para desactivación alimentación emergencia
    número de baterías
    1
    duración de rearme
    3 h
    tipo de filtro
    Full time multi-pole noise filtering : +/- 3 % de acuerdo con UL 1449
    cantidad por juego
    Set de 6
    pérdidas térmicas
    324 Btu/h
    nivel acústico
    < 50 dBA en 1 m
    número de módulos
    1 para salida batería
    Color
    Negro
    peso del producto
    23 kg
    altura
    432 mm
    anchura
    85 mm
    profundidad
    483 mm
    Entorno
    humedad relativa
    0...95 %, sin condensación (en funcionamiento)
    0...95 %, sin condensación (almacenamiento)
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3000 m
    altitud de almacenamiento
    0...15000 m
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15...45 °C
    Grado de protección IP
    IP20
    certificaciones de producto
    CE
    C-Tick
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    EN 55022 clase A
    EN 60950
    EN 61000-3-2
    GOST
    VDE
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tríptico Smart UPS On-Line SR1 (Versión 1.0)
    Fecha 19/04/18
    Tamaño 486.9 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS SR11KXIET/SR12KXIET 220-240 Vac TWR (Versión 0)
    Installation and Operation Smart-UPS SR11KXIET,SR12KXIET (Versión 1)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    VDE CB Certificate for Schneider Electric On-Line UPS, 1000VA and 2000VA 230V (Versión 0)
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.