España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    6.229,17 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    marca del producto
    Schneider Electric
    gama de producto
    Smart-UPS SR1 ((*))
    tipo de producto o componente
    On-line UPS ((*))
    tipo de conector
    SUB-D 9
    SmartSlot ((*))
    Compatibilidad del producto
    APCRBC140 battery ((*))
    tipo de batería
    Batería de plomo y ácido
    Complementario
    protocolo del puerto de comunicación
    RS232
    valores de energía
    1265 J
    crest factor ((*))
    3:1 ((*))
    topología
    Double conversion online ((*))
    tipo de señal
    Sine wave ((*))
    tensión de entrada
    100...280 V ajustable para el funcionamiento principal
    160...280 V para el funcionamiento principal
    230 V
    tensión de salida
    220/230/240 V sobre modo nominal
    230 V
    distorsión armónica
    Less than 3 % ((*))
    Kit de montaje en poste
    50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
    60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
    frecuencia de salida
    50 Hz +/- 3 Hz (ajustable para el funcionamiento principal)
    60 Hz +/- 3 Hz (ajustable para el funcionamiento principal)
    la ranura para destornillador
    92 % en carga completa
    rango de potencia
    6400 W for output
    8000 VA for output
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    3 cables para entrada conexión
    5 wires for input connection
    4 cables para salida conexión de acuerdo con IEC 320 C13
    4 cables para salida conexión de acuerdo con IEC 320 C19
    3 wires for output connection
    señalizaciones en local
    LED para en línea
    Alarme para batería baja
    Estado de alimentación para desactivación alimentación emergencia
    número de baterías
    2
    duración de rearme
    2.2 h
    tipo de filtro
    Full time multi-pole noise filtering : +/- 3 % de acuerdo con UL 1449
    cantidad por juego
    Set de 2
    pérdidas térmicas
    1603 Btu/h
    nivel acústico
    < 55 dBA en 1 m
    número de módulos
    4 para salida batería
    Color
    Negro
    peso del producto
    110.68 kg
    altura
    432 mm
    anchura
    263 mm
    profundidad
    736 mm
    Entorno
    humedad relativa
    0...95 %, sin condensación (en funcionamiento)
    0...95 %, sin condensación (almacenamiento)
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3000 m
    altitud de almacenamiento
    0...15000 m
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15...45 °C
    Grado de protección IP
    IP20
    certificaciones de producto
    CE
    C-Tick
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    EN 55022 clase A
    EN 60950
    EN 61000-3-2
    GOST
    VDE
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tríptico Smart UPS On-Line SR1 (Versión 1.0)
    Fecha 19/04/18
    Tamaño 486.9 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS SR18KXIET/SR110KXIET TWR 200-240 Vac (Versión 0)
    Installation and Operation Smart-UPS SR18KXIET,SR110KXIET (Versión 1)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    VDE CB Certificate for Schneider Electric On-Line UPS, 8000VA and 10000VA 230V (Versión 0)
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.