España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

kit de entrada digital estándar - Advantys STB - 230 V CA - 2 E

Mostrar más características >
  • P.V.R
    64,05 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Modicon STB distributed I/O solution
    tipo de producto o componente
    Kit de entrada digital estándar
    composición del kit
    Módulo STBDAI7220
    Base STBXBA2000
    STBXTS1110, conector tipo tornillo de 5 terminales
    STBXTS2110, conector de abrazadera de resorte de 5 terminales
    número de entrada digital
    2
    tensión de entrada digital
    230 V
    tipo de voltaje entrada discreto
    CA
    Complementario
    barras de separación
    0...40 V en estado 0
    159...256 V en estado 1
    tensión admitida
    265 V
    tensión máxima absoluta
    400 V 20 ms
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    límites de Frecuencia asignada de empleo
    47...63 Hz
    Estado actual 0 garantizado
    <= 2 mA
    Estado actual 1 garantizado
    >= 4 mA
    tiempo respuesta
    1.5 ms off-a-on
    1.5 ms on-a-off
    tipo de protección
    Proteción de entrada resistencia limitada
    Protección de alimentac. fusible integrado en PDM intervalo de tiempo 10 A
    aislamiento entre canales y bus lógico
    1780 V para 1 minuto
    intercamb. frío
    hot swapping ((*))
    Sí para NIM estándar
    Compatibilidad del producto
    Base de E/S STBXBA2000
    Módulo de distribución de energía STBPDT2100/2105
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    115/230 V
    alimentación
    Mód distribución energía
    Consumo de corriente
    40 mA 5 V CC bus lógico
    marcado
    CE
    Categoría de sobretensión
    II
    LED de estado
    1 LED verde estado de módulo (RDY)
    1 LED por canal verde estado de canal (IN1 a IN2)
    1 LED rojo error de módulo (ERR)
    profundidad
    65.1 mm
    altura
    18.4 mm
    anchura
    125 mm
    peso del producto
    0.122 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61131-2 tipo 1
    certificaciones de producto
    CSA
    NF
    UL
    grado de contaminación
    2 IEC 60664-1
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m
    grado de protección IP
    IP20 EN 61131-2 clase 1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C sin reducir la capacidad normal
    temperatura ambiente de funcionamiento
    32...140 °F sin
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C sin
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...185 °F sin
    humedad relativa
    95 % 60 °C sin condensación
    resistencia a las vibraciones
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm
    5 gn 58...150 Hz carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
    resistencia a los choques
    30 gn 11 ms IEC 88 referencia 2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Module on base 18,4 mm (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 169.5 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 116.5 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 673.1 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 13.3 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 57.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Versión 1.0)
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 318.7 KB
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Versión 1.0)
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 289.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 481.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 4/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 4/04/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones



  • Conexiones y esquema

    Diagrama de cableado
    Ejemplo

    1 sensor a 3 hilos y 1 sensor a 2 hilos


    Pin

    Conector superior

    Conector inferior

    1

    230 V CA de alimentación del bus del sensor (L1)

    230 V CA de alimentación del bus del sensor (L1)

    2

    entrada desde el sensor 1

    entrada desde el sensor 2

    3

    neutro de alimentación de campo o L2 (hacia el módulo)

    neutro de alimentación de campo o L2 (hacia el módulo)

    4

    neutro de alimentación de campo o L2 (hacia el módulo)

    neutro de alimentación de campo o L2 (hacia el módulo)

    5

    tierra de protección

    tierra de protección