España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    256,38 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Resistor de frenado
    Complementario
    Compatibilidad de gama
    Altivar Process ATV900
    Altivar Machine ATV340
    Compatibilidad del producto
    Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 3 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 4 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 3 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 4 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 0.75 kW 200...240 V ciclo pesado
    Variador de velocidad ATV340 1,5 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV340 2,2 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV340 3 kW 380...480 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 4 kW 500...690 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 5,5 kW 500...690 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 5 hp 600 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 7,5 hp 600 V ciclo medio
    ciclo de frenado
    Ciclo pesado (carga pesada) (pedido por separado)54 s frenado con capacidad de sujeción: 100 % Par de frenado para un 120 s ciclo
    Ciclo medio (carga normal) (pedido por separado)4 s frenado con capacidad de sujeción: 135 % Par de frenado para un 40 s ciclo
    Ciclo medio (carga pesada) (pedido por separado)4 s frenado con capacidad de sujeción: 165 % Par de frenado para un 40 s ciclo
    Ciclo pesado (carga pesada) (pedido por separado)6 s frenado con capacidad de sujeción: 165 % Par de frenado para un 120 s ciclo
    potencia media disponible
    0,26 kW en 50 °C
    valor óhmico
    100 Ohm
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminal, capacid sujeción: <= 10 mm², AWG 8 para variador de velocidad
    tipo de protección
    Protección térmica vía variador de velocidad
    anchura
    105 mm
    altura
    465 mm
    profundidad
    100 mm
    peso del producto
    2,5 kg
    Entorno
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Versión 2.0)
    Fecha 2/02/17
    Tamaño 5.9 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for VW3A7740: Braking resistor 100 ohms 0,26 kw IP20 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Instruction Sheet - Braking Resistors: VW3A7730...757 (Versión 01)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones
    Vista lateral derecha y frontal


    Dimensiones en mm

    A

    B

    C

    A1

    C1

    105

    100

    465

    72

    436

    4,5

    Dimensiones en pulgadas

    A

    B

    C

    A1

    C1

    4.13

    3.94

    18.31

    2.83

    17.16

    0.18


  • Montaje y aislamiento

    Montaje y distancias mínimas


    (1)
    Resistencia de frenado



  • Conexiones y esquema

    Esquema recomendado
    1 Resistencia de frenado


    A1:
    Unidad o unidad de frenado externa
    A2:
    Resistencia de frenado
    PA, PB:
    Bus CC
    T1, T2:
    Termostato

    2 resistencias de frenado


    A1:
    Unidad o unidad de frenado externa
    A2:
    Resistencia de frenado
    PA, PB:
    Bus CC
    T1, T2:
    Termostato