España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    2.392,57 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Resistor de frenado
    Complementario
    Compatibilidad de gama
    Altivar Process ATV900
    Compatibilidad del producto
    Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 55 kW 200...240 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 200...240 V ciclo medio
    Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 220 kW 380...480 V ciclo normal
    Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 250 kW 380...480 V ciclo normal
    ciclo de frenado
    Medium cycle (normal duty) : <= 4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
    Medium cycle (heavy duty) : <= 4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
    potencia media disponible
    5,1 kW en 50 °C
    valor óhmico
    1,4 Ohm
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminal, capacid sujeción: <= 2,5 mm², AWG 12 para interruptor de control de temperatura
    M12 cable pelado para variador de velocidad
    tipo de protección
    Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    24 V DC
    250 V AC
    anchura
    540 mm
    altura
    485 mm
    profundidad
    650 mm
    peso del producto
    29 kg
    Entorno
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    Grado de protección IP
    333
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
  • Documentos y descargas

    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for VW3A7748: Braking resistor 1,4 ohms 5,1 kw IP23 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Instruction Sheet - Braking Resistors: VW3A7730...757 (Versión 01)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones
    Vista lateral derecha y frontal


    Dimensiones en mm

    A

    B

    C

    A1

    C1

    A2

    C2

    530

    485

    485

    510

    380

    650

    540

    9 × 12

    Dimensiones en pulgadas

    A

    B

    C

    A1

    C1

    A2

    C2

    20.87

    19.09

    19.09

    20.08

    14.96

    25.59

    21.26

    0.35 × 0.47


  • Montaje y aislamiento

    Distancias



  • Conexiones y esquema

    Esquema recomendado
    1 Resistencia de frenado


    A1:
    Unidad o unidad de frenado externa
    A2:
    Resistencia de frenado
    PA, PB:
    Bus CC
    T1, T2:
    Termostato

    2 resistencias de frenado


    A1:
    Unidad o unidad de frenado externa
    A2:
    Resistencia de frenado
    PA, PB:
    Bus CC
    T1, T2:
    Termostato