España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

resistor de frenado - 60 Ohmios - 5,6 kW - para variador de velocidad

Mostrar más características >
  • P.V.R
    1.169,61 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Altivar
    tipo de producto o componente
    ATV71 resistor de elevación
    Compatibilidad de gama
    Altivar 71
    Compatibilidad del producto
    ATV71WU30N4
    ATV71WU40N4
    ATV71WU55N4
    ATV71HU15M3
    ATV71HU30N4
    ATV71HU30Y
    ATV71HU40N4
    ATV71HU40Y
    ATV71HU55N4
    ATV71HU55Y
    ATV71PU30N4Z
    ATV71PU40N4Z
    ATV71PU55N4Z
    ATV71HU22S6X
    ATV71HU30S6X
    ATV71HU40S6X
    ATV71HU55S6X
    ATV71HU75S6X
    potencia media disponible
    5.6 kW en 50 °C
    valor óhmico
    60 Ohm
    Complementario
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable pelado con M10 tornillo
    tipo de protección
    Protección térmica mediante relé de sobrecarga térmica
    peso del producto
    21 kg
    Entorno
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...75 °C
    grado de protección IP
    333
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versión 1.0)
    Catálogo Altivar 71 y Altivar 71 Plus (Versión 1.0)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 10.7 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Hoist resistors VW3 A7 801 to 818 (Versión 04)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 1.9 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.