Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
Schneider Electric Imagen del producto XB4BA31

XB4BA31

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto XB4BA31
  • 19,51 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Pulsador
    Nombre corto del dispositivo
    XB4
    Material del bisel
    Metal cromado plateado
    Material del anillo fijación
    Zamak
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tipo de operador
    Retorno por muelle
    Perfil del operador
    Green flush, unmarked
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Tipo y composición de contactos
    1 NA
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN/IEC 60947-1
    Bornas tornillo, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal acorde a EN/IEC 60947-1
    Complementario
    Altura
    47 mm
    Anchura
    30 mm
    Profundidad
    52 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (13-14)NO
    Peso del producto
    0,08 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m
    Uso de contactos
    Contactos estándar
    Apertura positiva
    Sin
    Recorrido de funcionamineto
    2,6 mm - tipo de cable: NA estado eléctrico cambiante)
    4,3 mm - tipo de cable: viaje total)
    Fuerza de funcionamiento
    3,8 N NA estado eléctrico cambiante
    Durabilidad mecánica
    10000000 ciclos
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m acorde a EN 60947-1
    Forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador
    Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    Material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    Protección contra cortocircuito
    10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V (grado contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 ciclos, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 3 A en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 4 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0,2 A en 110 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    Fiabilidad eléctrica
    λ < 10exp(-6) en 5 V y L/R = 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) en 17 V y L/R = 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Clase I acorde a IEC 60536
    Grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Grado de protección nema
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Grado de protección IK
    IK06 acorde a IEC 50102
    Normas
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Certificaciones de producto
    CSA
    RINA
    GL
    BV
    Registrado por UL
    DNV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,078 kg
    Peso del paquete 2
    78 g
    Paquete 3 Peso
    106,816 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español6
    • inglés12
    • francés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Versión 12.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 20.8 MB
    Fecha 9/09/20
    Descripción
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    PUSHBUTTON (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    stp
    259.6 KB
    zip
    237.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 496.9 KB
    Fecha 24/09/13
    Archivos del documento
    stp
    259.6 KB
    zip
    237.3 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 163.3 KB
    Fecha 23/05/19
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24/02/17
    Descripción
    CSA Certificate
    UL Listed RMPT RMT RMC (Versión 1.0)
    Descripción
    NKCR_E164353_Analog Interface
    prp.document.label.format htm
    Tamaño 311 B
    Fecha 11/03/04
    Descripción
    NKCR_E164353_Analog Interface
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 1/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 1/06/07
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 67 KB
    Fecha 22/01/17
    Descripción
    DNV Certificate
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 199.5 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    XB4BA31 : PULS. RASANTE NA VERDE
    Descripción
    PULS. RASANTE NA VERDE
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20