España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

painel portátil avançado - 640 x 480 pixels VGA - 5,7" - LCD TFT - 24 V CC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    1.819,42 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Magelis XBTGH
    tipo de producto o componente
    Painel portátil avançado
    tipo de pantalla
    LCD TFT a color retroiluminado
    color de pantalla
    65536 colores
    resolución de la pantalla
    640 x 480 pixels VGA
    tamaño de pantalla
    5,7 pulg.
    Tipo de control
    1 parada de emergência
    1 chave de permissão
    1 interruptor de chave
    Tipo de contactos y composición
    1 NC + 1NA interruptor de chave
    2 NA chave de permissão
    tipo de software
    Software de configuración
    designación de software
    Vijeo Designer
    sistema operativo
    Magelis
    nombre del procesador
    CPU RISC
    frecuencia de procesador
    266 MHz
    descripción de memoria
    512 kB SRAM copia seg. datos con capacidad de sujeción: batería litio back-up
    Resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV de acuerdo con IEC 61000-4-2 nivel 3
    Complementario
    zona sensible al tacto
    1024 x 1024
    panel táctil
    Analógico
    vida útil de la luz posterior
    50000 horas
    brillo
    16 niveles a través de panel táctil
    fuente del carácter
    ASCII (caracteres europeos)
    Chino (chino simplificado)
    Japonés (ANK, kanji)
    Coreano
    Taiwanés (chino tradicional)
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24 V CC
    alimentación
    Fuente de alimentación externa
    límites tensión alimentación
    19.2...28.8 V
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    24 V CC para interruptor de chave
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    <= 1 A para parada de emergência
    <= 0.3 A para interruptor de chave
    <= 0.7 A para punho de controle
    corriente de entrada
    <= 60 A
    Consumo de potencia en W
    16.7 W
    número de teclas de funcionamiento
    1 com LED
    número de teclasde función estáticas
    11 com etiquetas
    señalizaciones en local
    1 LED with green or orange for normal operation or backlighting faulty
    7 mm triángulo inserto macho
    Modbus Schneider Electric Modicon
    Modbus TCP/IP Schneider Electric Modicon
    Protocolos de terceros Mitsubishi Melsec
    Protocolos de terceros Omron Sysmac
    Protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley
    Protocolos de terceros Siemens Simatic
    Uni-TE Schneider Electric Modicon
    reloj en tiempo real
    Incorporado
    material del envolvente
    PPT
    marcado
    CE
    anchura
    224 mm
    altura
    174 mm
    profundidad
    87.1 mm
    peso del producto
    1 kg
    Entorno
    inmunidad a microcortes
    <= 5 ms
    normas
    EN 61131-2
    FCC Class A
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    certificaciones de producto
    C-Tick
    cULus
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20...60 °C
    humedad relativa
    0...90 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    < 2000 m
    grado de protección IP
    IP65 acorde a IEC 60529
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV acorde a IEC 61000-4-4 nivel 3
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    Japón
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guía de hardware (Versión 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Versión 19)
    XBT GH Quick reference guide (Versión 01)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 5.5 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for XBTGH2460: Portable touch screen terminal , multifunction, 5.7 screen (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    UL_NRAQ.E486184_ALL_JUL2018 (Versión 1.0)
    Fecha 7/08/18
    Tamaño 180.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Magelis XBTGH Emergency Stop Pushbutton, Instruction Sheet (Versión 03)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XBTGH... Hand-held Terminal Advanced Panel, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XBTGH... Hand-held Terminal Advanced Panel, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.