España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

panel táctil avanzado, QVGA de 320 x 240 píxeles, 5,7" LCD TFT, 24 V CC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Magelis XBTGT
    tipo de producto o componente
    Panel de pantalla táctil avanz
    tipo de pantalla
    LCD TFT a color retroiluminado
    color de pantalla
    65536 colores
    resolución de la pantalla
    320 x 240 pixels QVGA
    tamaño de pantalla
    5,7 pulg.
    tipo de software
    Software de configuración
    designación de software
    Vijeo Designer
    sistema operativo
    Magelis
    nombre del procesador
    CPU RISC
    frecuencia de procesador
    266 MHz
    descripción de memoria
    512 kB SRAM copia seg. datos con capacidad de sujeción: batería litio back-up
    Resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV de acuerdo con IEC 61000-4-2 nivel 3
    dimensiónes de corte
    156(+1/-0) x 123,5(+1/-0) mm
    Complementario
    zona sensible al tacto
    1024 x 1024
    panel táctil
    Analógico
    vida útil de la luz posterior
    75.000 horas
    brillo
    8 niveles por panel táctil
    fuente del carácter
    ASCII (caracteres europeos)
    Chino (chino simplificado)
    Japonés (ANK, kanji)
    Coreano
    Taiwanés (chino tradicional)
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24 V CC
    alimentación
    Fuente de alimentación externa
    límites tensión alimentación
    19.2...28.8 V
    corriente de entrada
    <= 30 A
    Consumo de potencia en W
    26 W
    señalizaciones en local
    1 LED with green or orange for normal operation or backlighting faulty
    número de páginas
    Limitado por capacidad de memoria interna
    7 mm triángulo inserto macho
    FIPWAY Telemecanique Modicon
    Modbus Plus Telemecanique Modicon
    Modbus TCP Telemecanique Modicon
    Modbus Telemecanique Modicon
    Protocolos de terceros Mitsubishi Melsec
    Protocolos de terceros Omron Sysmac
    Protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley
    Protocolos de terceros Siemens Simatic
    Uni-TE Telemecanique Modicon
    reloj en tiempo real
    Incorporado
    uso de la ranura
    For 1 fieldbus communication card (Device Net, Profibus DP) ((*))
    puerto Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    montaje de producto
    Montaje empotrado
    modo de fijación
    Con 2 clips de resorte
    Por 4 abrazaderas de rosca
    front material ((*))
    Aleación de aluminio
    material del envolvente
    PPT
    marcado
    CE
    anchura
    167.5 mm
    altura
    135 mm
    profundidad
    59.5 mm
    peso del producto
    1 kg
    Entorno
    inmunidad a microcortes
    <= 5 ms
    normas
    EN 61131-2
    FCC Class A
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    certificaciones de producto
    C-Tick
    cULus
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20...60 °C
    humedad relativa
    0...90 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    < 2000 m
    grado de protección IP
    IP20 (panel trasero) acorde a IEC 60529
    IP65 (panel frontal) acorde a IEC 60529
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV acorde a IEC 61000-4-4 nivel 3
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    China
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Versión 2.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Versión 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guía de hardware (Versión 19)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.