España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

IPS EX M12 SN=2 MM 4-20 MA NOY 10-38 V CC 2 M

Mostrar más características >
  • P.V.R
    168,44 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XS ATEX D
    nombre de serie
    Aplicación
    tipo de sensor
    Sensores de proximidad inductivo
    aplicación del dispositivo
    ATEX dust ((*))
    nombre de detector
    XS1
    diseño del detector
    M12 cilíndrico
    Tamaño
    50 mm
    tipo de cuerpo
    Fijo
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje empotrado
    Material
    Metal
    material del envolvente
    Latón niquelado
    distancia de detección nominal
    2 mm
    tipo de señal de salida
    Analógico
    técnica de cableado de detector
    2 hilos
    tipo circuito de salida
    CC
    rango de salida analógica
    4...20 mA
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    Longitud de cable
    2 m
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V DC
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Complementario
    Tipo de rosca
    M12 x 1
    superficie de detección
    Frontal
    material frontal
    PPS
    zona operactiva
    0.2...2 mm
    Precisión de repetición
    <= 3% de Sr
    error de línealidad
    +/- 2 mA
    composición del cable
    3 x 0,34 mm²
    material aislamiento cables
    PvR
    Límites de tensión de alimentación
    10...38 V DC
    frecuencia de conmutación
    <= 1500 Hz
    Consumo de corriente
    4 mA, sin carga
    desviación corriente salida
    <= 10 %
    marcado
    II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67 ((*))
    longitud roscada
    42 mm
    altura
    12 mm
    Longitud
    50 mm
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60079-0
    EN/IEC 60079-31
    Directivas
    94/9/EC - ATEX directive ((*))
    certificaciones de producto
    INERIS 04ATEX0022X
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...60 °C
    zona de polvo
    Zone 21 - 22
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    proximity switches (Versión 1.0)
    Fecha 11/12/17
    Tamaño 1.9 KB
    Fecha 11/12/17
    Tamaño 81.9 KB
    Fecha 11/12/17
    Tamaño 10.2 KB
    Fecha 11/12/17
    Tamaño 43.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Versión 1.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XS1...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres (Versión 2.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Versión 2.1)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones


    (1)
    LED


  • Montaje y aislamiento

    Distancias mínimas de montaje

    Lado a lado


    e (1) ≥
    4 mm (0.16 in)

    Frente a frente


    e(2) ≥
    24 mm (0.94 in)

    Frente a un objeto metálico


    e(3) ≥
    6 mm (0.24 in)


    Montaje


    (1)
    Cable flexible: 4 × diámetro de cable externo


  • Conexiones y esquema

    Esquemas de cableado

    Conexión de 2 hilos


    (1)
    Corriente de salida
    BN:
    Marrón
    BK:
    Negro
    BU:
    Azul

    Corriente de salida

    Valor de impedancia de carga

    12 V

    De 4 a 20 mA

    R ≤ 8,2 Ω

    24 V

    De 4 a 20 mA

    R ≤ 470 Ω


  • Curvas de rendimiento

    Curvas de salida


    (Y)
    Is (mA)
    (X)
    Distancia sensor - objeto (mm)