España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

detector inductivo XS5 - M30 cilíndrico - Sn 10 mm - cable 10 m

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XS
    nombre de serie
    Finalidad general
    tipo de sensor
    Sensores de proximidad inductivo
    aplicación del dispositivo
    -
    nombre de detector
    XS5
    diseño del detector
    M30 cilíndrico
    Tamaño
    43 mm
    tipo de cuerpo
    Fijo
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje empotrado
    Material
    Metal
    tipo de señal de salida
    Discreta
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    distancia de detección nominal
    10 mm
    función de salida digital
    1 NC
    tipo circuito de salida
    CC
    tipo de salida digital
    NPN
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    Longitud de cable
    10 m
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12...24 V CC con protección de polaridad inversa
    capacidad de conmutación en mA
    <= 200 mA DC con capacidad de sujeción: protección de sobrecarga y cortocircuito
    grado de protección IP
    Aislamiento doble IP68 acorde a IEC 60529
    IP69K de acuerdo con DIN 40050
    Complementario
    Tipo de rosca
    M30 x 1.5
    superficie de detección
    Frontal
    material frontal
    PPS
    material del envolvente
    Latón niquelado
    zona operactiva
    0...8 mm
    desplazamiento del diferencial
    1..0,15% de Sr
    composición del cable
    3 x 0,34 mm²
    material aislamiento cables
    PvR
    LED de estado
    1 LED (amarillo) para código de fecha de fabricación estado de salida
    Límites de tensión de alimentación
    10...36 V DC
    frecuencia de conmutación
    <= 1000 Hz
    Caída de tensión
    <= 2 V, cerrado estdo
    Consumo de corriente
    <= 10 mA (sin carga)
    primera temporización
    <= 10 ms
    respuesta del relé
    <= 0.3 ms
    recuperación de temporización
    <= 0.7 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    32 mm
    altura
    30 mm
    Longitud
    43 mm
    peso del producto
    0.525 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    resistencia a las vibraciones
    25 gn, amplitud: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn (cos ϕ 11 ms) coordinación IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for XS530B1NBL10: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M30, flush mountable, metal, Sn10 mm, DC NPN (Versión 1.0)
    CAD for XS530B1NBL10: inductive sensor XS5 M30 - L43mm - brass - Sn10mm - 12..24VDC - cable 10m (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones


    (1)
    LED


  • Montaje y aislamiento

    Distancias mínimas de montaje

    Lado a lado


    e (1) ≥
    20 mm (0.79 in)

    Frente a frente


    e(2) ≥
    120 mm (4.72 in)

    Frente a un objeto metálico


    e(3) ≥
    30 mm (1.18 in)


  • Conexiones y esquema

    Esquemas de cableado

    NPN


    BU:
    Azul
    BN:
    Marrón
    BK:
    Negro


  • Curvas de rendimiento

    Curvas de rendimiento
    Blanco de acero estándar: 30×30×1 mm


    (1)
    Puntos de captura
    (2)
    Puntos de caída (el objeto se acerca lateralmente)
    (y)
    Distancia de detección en mm