+ 3
XVBC4M3
Descatalogado desde el:4 oct 2025
Puesta fuera de servicio próximamente el:31 dic 2025
Sustituciones recomendadas
Clase I en el tubo de soporte de conformidad con IEC 61140
Clase II en la unidad base de acuerdo con IEC 61140
Grado de protección IP65 e IP66
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -25°C a 50°C
Cumple con los estándares UL, CCC, CSA y EAC
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
210
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
NA
La XVBC4M3 se sustituye por la siguiente gama de productos: