España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

baliza verde XVD de 0,5 Julios - tubo de flash - 24 V CA CC - IP 40

Mostrar más características >
  • P.V.R
    176,56 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XVD Optimum
    tipo de producto o componente
    Baliza miniatura completa
    OC y contacto de falla con interfaz PLC
    Base con fijación directa modo
    Unidad iluminada
    Tipo de señalización
    Parpadeo
    Diámetro de montaje
    45 mm
    nombre de componente
    XVDLS
    Material
    Poliamida reforzada con vidrio (unidad base)
    Policarbonato (unidad iluminada)
    Fuente de luz
    Verde tubo de descarga flash integral
    tipo de bombilla
    Tubo de descarga flash
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24 V CA/CC
    Complementario
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo, capacidad de conexión: <= 1 x 1.5 mm² con terminal
    Entrada de cable
    1 entrada roscada para Pg 7
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V conforme con IEC 60947-1
    Consumo de corriente
    < 145 mA CC
    < 90 mA AC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV acorde a IEC 60947-1
    Energía flash
    1 J
    Anchura global cad
    45 mm
    Altura global cad
    104 mm
    Profundidad global cad
    45 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    peso del producto
    0,085 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    Tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II acorde a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    Información Logística
    País de Origen
    República Checa
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XVB XVD Tower lights (Versión 1.0)
    Fecha 21/03/19
    Tamaño 31 KB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Versión 1.0)
    Fecha 21/03/19
    Tamaño 83.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.