España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

espelho giratório pré-cabeado de Ø 120 mm c/ campainha - laranja - 24 V

Mostrar más características >
  • P.V.R
    280,93 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XVR
    tipo de producto o componente
    Baliza con espejo rotativo precableada
    señalización de sonido
    Buzzer
    nombre corto del dispositivo
    XVR
    Diámetro de montaje
    120 mm
    grado de protección IP
    333 de acuerdo con IEC 60529
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24 V CA/CC
    Fuente de luz
    LED de alta luminosidad, naranja
    nivel de ruido
    50...90 dB (tono continuo o intermitente) en 1 m
    Complementario
    Material
    ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) (parte del cuerpo)
    AS (globo)
    Anchura global cad
    120 mm
    Profundidad global cad
    120 mm
    peso del producto
    0,5 kg
    marcado
    CE
    montaje de producto
    By 3 M5 screws
    Límites de tensión de alimentación
    21.6...26.4 V AC
    19...30 V CC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    0.8 kV
    Consumo de corriente
    196 mA
    Frecuencia de parpadeo
    2.3 Hz
    capacidad de conexión de sujeción
    0.83 mm²
    calibre AWG
    AWG 18
    Longitud de cable
    400 mm
    Entorno
    normas
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    Tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -35...70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -10...50 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II acorde a IEC 61140
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Japón
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Harmony XVR rotating beacons, dia 84 - 130 catalog (Versión 3.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XVR Rotating beacons (Versión 1.0)
    Fecha 21/11/18
    Tamaño 67 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Versión 1.0)
    XVR12 Rotating beacons (Versión 1.0)
    Fecha 21/11/18
    Tamaño 91.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XVR12... Rotating mirror beacons, diam.120mm (Versión 01)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XVR08J, XVR08B, XVR10J, XVR10B, XVR12J, XVR12B, XVR13J, XVR13B Rotating mirrors (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XVR… Multi-functional LED Beacon, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.