España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

sensor cilíndrico ultrasónico M30 - Sn 1 m - 4-20 mA - conector M12

Mostrar más características >
  • P.V.R
    263,78 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XX
    tipo de sensor
    Sensores ultrasónico
    nombre de serie
    Finalidad general
    nombre de detector
    XX9
    diseño del detector
    M30 cilíndrico
    detection system ((*))
    Difuso
    distancia de detección nominal
    1 m ajustable con pulsador de presión de instrucción remota
    Material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Analógico
    técnica de cableado de detector
    4 hilos
    función de salida analógica
    4..0,20 mA
    [Us] tensión de alimentación asignada
    15...24 V CC con protección de polaridad inversa
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conector macho M12 4 patillas
    intervalo sensible de Sd
    0.1...1 m
    ángulo de haz
    7 °
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Complementario
    material del envolvente
    Valox
    material frontal
    Epoxy
    Tipo de rosca
    M30 x 1.5
    Límites de tensión de alimentación
    10...28 V CC
    [Sa] Distancia de seguridad de operaciones
    0.1...1 m (modo de instrucción)
    zona ciega
    0...100 mm
    Frecuencia de transmisión
    180 kHz
    precisión de repetición
    0.9 %
    ángulo de desvio a partir de 90° del objeto a detectar
    -5...5 °
    tamaño mínimo del objeto detectado
    Cylinder diameter 50.8 mm at 1 m
    LED de estado
    1 LED (dos colores) para código de fecha de fabricación configuración de la asistencia
    1 LED (verde) para código de fecha de fabricación supply on
    1 LED (amarillo) para código de fecha de fabricación estado de salida
    Consumo de corriente
    60 mA
    capacidad de conmutación máxima
    350 Ohm protección de sobrecarga y cortocircuito
    configuración
    Selección de inclinación utilizando pulsador de instrucciones
    primera temporización
    1200 ms
    respuesta del relé
    250 ms
    recuperación de temporización
    250 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    37 mm
    altura
    96 mm
    anchura
    30 mm
    peso del producto
    0,09 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-5-2
    certificaciones de producto
    CCSAus
    UL
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    resistencia a las vibraciones
    +/-1 mm coordinación IEC 60068-2-6 10...55 Hz
    resistencia a los choques
    30 gn em todos os 3 ejes para código de fecha de fabricación 11 ms coordinación IEC 60068-2-27
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel_4 de acuerdo con IEC 61000-4-2
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    1 kV nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-4
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    EE.UU.
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Ultrasonic sensors OsiSense XX, cylindrical M30, plastic, 1m adjustable range, connector (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XX9V3A1..M12, XX9D1A1..M12 Ultrasonic Application sensors with analogue output signal 0-10 V or 4-20 mA (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XX..., SC..., VM... and SM... Ultrasonic sensors, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XX518A3PAL2 Ultrasonic Sensor, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.