España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

sensor ultrasonido cilíndrico M12 - receptor - Sn 0.2 m - 2NC - conector M8

Mostrar más características >
  • P.V.R
    111,30 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XX
    tipo de sensor
    Ultrasonic sensor receiver ((*))
    nombre de serie
    Finalidad general
    nombre de detector
    XXR
    diseño del detector
    M12 cilíndrico
    detection system ((*))
    Haz fotoelétrico (need a transmitter XXT12A8M12 ((*)))
    distancia de detección nominal
    0.2 m fijo
    Material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    función de salida digital
    2 NC
    técnica de cableado de detector
    4 hilos
    tipo de salida digital
    PNP y NPN
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12...24 V CC con protección de polaridad inversa
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conector macho M8 4 patillas
    intervalo sensible de Sd
    0...0.2 m
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Complementario
    material del envolvente
    ULTEM
    material frontal
    Epoxy
    Tipo de rosca
    M12 x 1
    Límites de tensión de alimentación
    10...28 V CC
    [Sa] Distancia de seguridad de operaciones
    0...0.2 m
    Consumo de corriente
    50 mA
    intensidad de conmutación máxima
    100 mA con protección de sobrecarga y cortocircuito
    Caída de tensión
    < 1 V
    frecuencia de conmutación
    <= 125 Hz
    primera temporización
    100 ms
    respuesta del relé
    20 ms
    recuperación de temporización
    4 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    38 mm
    altura
    12 mm
    anchura
    12 mm
    profundidad
    50 mm
    peso del producto
    0.011 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-5-2
    certificaciones de producto
    UL
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...65 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    resistencia a las vibraciones
    +/-1 mm coordinación IEC 60068-2-6 10...55 Hz
    resistencia a los choques
    30 gn em todos os 3 ejes para código de fecha de fabricación 11 ms coordinación IEC 60068-2-27
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel_4 de acuerdo con IEC 61000-4-2
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    1 kV nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-4
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    EE.UU.
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XX..., SC..., VM... and SM... Ultrasonic sensors, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XX518A3PAL2 Ultrasonic Sensor, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.