España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

sensor ultrasonido cilíndrico M18 - receptor - Sn 0.6 m - 2NC - conector M12

Mostrar más características >
  • P.V.R
    129,48 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XX
    tipo de sensor
    Ultrasonic sensor receiver ((*))
    nombre de serie
    Finalidad general
    nombre de detector
    XXR
    diseño del detector
    M18 cilíndrico
    detection system ((*))
    Haz fotoelétrico (need a transmitter XXT18A3M12 ((*)))
    distancia de detección nominal
    0.61 m fijo
    Material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    función de salida digital
    2 NC
    técnica de cableado de detector
    4 hilos
    tipo de salida digital
    PNP y NPN
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12...24 V CC con protección de polaridad inversa
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conector macho M12 4 patillas
    intervalo sensible de Sd
    0...0.61 m
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Complementario
    material del envolvente
    ULTEM
    material frontal
    Silicone
    Tipo de rosca
    M18 x 1
    Límites de tensión de alimentación
    10...28 V CC
    [Sa] Distancia de seguridad de operaciones
    0...0.61 m
    Consumo de corriente
    40 mA
    intensidad de conmutación máxima
    100 mA con protección de sobrecarga y cortocircuito
    Caída de tensión
    < 1 V
    frecuencia de conmutación
    <= 40 Hz
    primera temporización
    100 ms
    respuesta del relé
    10 ms
    recuperación de temporización
    10 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    51 mm
    altura
    18 mm
    anchura
    18 mm
    profundidad
    65 mm
    peso del producto
    0.033 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-5-2
    certificaciones de producto
    UL
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    resistencia a las vibraciones
    +/-1 mm coordinación IEC 60068-2-6 10...55 Hz
    resistencia a los choques
    30 gn em todos os 3 ejes para código de fecha de fabricación 11 ms coordinación IEC 60068-2-27
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel_4 de acuerdo con IEC 61000-4-2
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    1 kV nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-4
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    EE.UU.
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XX..., SC..., VM... and SM... Ultrasonic sensors, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XX518A3PAL2 Ultrasonic Sensor, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.