España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Ultrasonic sensor - M18 metal - Sn 50mm - PNP NO - M12 ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    103,26 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XX
    tipo de sensor
    Sensores ultrasónico
    nombre de serie
    Finalidad general
    nombre de detector
    XXV
    diseño del detector
    M18 cilíndrico
    detection system ((*))
    Difuso
    distancia de detección nominal
    0.05 m fijo
    Material
    Metal
    tipo de señal de salida
    Discreta
    función de salida digital
    1 NA
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    tipo de salida digital
    PNP
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12...24 V CC con protección de polaridad inversa
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conector macho M12 4 patillas
    intervalo sensible de Sd
    0.003...0.05 m
    ángulo de haz
    10 °
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Complementario
    material del envolvente
    Brass ((*))
    material frontal
    Epoxy
    Tipo de rosca
    M18 x 1
    Límites de tensión de alimentación
    10...36 V DC
    [Sa] Distancia de seguridad de operaciones
    0.003...0.05 m
    curso diferencial máximo
    3 mm
    zona ciega
    0...3 mm
    Frecuencia de transmisión
    360 kHz
    precisión de repetición
    1.5 %
    ángulo de desvio a partir de 90° del objeto a detectar
    -8...8 °
    tamaño mínimo del objeto detectado
    Cylinder diameter 2 mm at 0.02 m
    LED de estado
    1 LED (amarillo) para código de fecha de fabricación estado de salida
    Consumo de corriente
    15 mA
    intensidad de conmutación máxima
    200 mA con protección de sobrecarga y cortocircuito
    Caída de tensión
    < 2 V
    frecuencia de conmutación
    <= 80 Hz
    primera temporización
    5 ms
    respuesta del relé
    4 ms
    recuperación de temporización
    4 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    51 mm
    altura
    18 mm
    anchura
    18 mm
    profundidad
    75 mm
    peso del producto
    0.05 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-5-2
    certificaciones de producto
    cULus
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    resistencia a las vibraciones
    +/- 2 mm de acuerdo con IEC 60068-2-6 10...55 Hz
    resistencia a los choques
    50 gn em todos os 3 ejes para 11 ms de acuerdo con IEC 60068-2-27
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel_4 de acuerdo con IEC 61000-4-2
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    1 kV nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-4
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    EE.UU.
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for XXV18B1PAM12: Ultrasonic sensors OsiSense XX, cylindrical M18, metal, fixed range, connector (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XX518A3PAL2 Ultrasonic Sensor, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.