España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

conm. cable desc. parada emergencia - sin indicación - cable 100 m -1 NC + 1 NA

Mostrar más características >
  • P.V.R
    1.333,61 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Preventa XY2
    tipo de producto o componente
    Simple stop rope pull switch ((*))
    nombre corto del dispositivo
    XY2CB
    manejo de base de lado de longitud
    Azul
    Categoría de sobretensión
    Class I de acuerdo con EN/IEC 61140
    Class I coordinación NF C 20-030
    Complementario
    señalizaciones en local
    Sin piloto
    número de cables
    1
    longitud máxima del cable del gatillo
    100 m
    Reset
    Desde o envolvente interior
    Tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    punto enganche cable disparador
    Lateral LH
    Conexiones - terminales
    Borne de tornillo 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m
    número de entrada para cables
    1 tapped entry ((*)) para Pg 13,5 cable gland ((*))
    marcado
    CE
    Durabilidad mecánica
    60000 ciclos
    distancia entre soportes de cables
    5 m
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    0.1 A en 600 V DC-13, Q600 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    1.2 A en 600 V AC-15, A600 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V (grado de contaminación: 3) de acuerdo con EN/IEC 60947-1
    600 V (grado de contaminación: de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
    Apertura positiva
    Con de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm acorde a NF C 93-050 method A
    <= 25 MOhm de acuerdo con EN/IEC 60255-7 categoría 3
    Protección contra cortocircuito
    10 A por gG fusible de cartuchos de acuerdo con EN/IEC 60269
    Descripción terminales iso n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    peso del producto
    18.75 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    Tratamiento de protección
    TC
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP2xC para envolvente de acuerdo con EN/IEC 60529
    IP2xC para envolvente de acuerdo con NF C 20-010
    IP65 para carcasa de contacto de acuerdo con EN/IEC 60529
    IP65 para carcasa de contacto de acuerdo con NF C 20-010
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • noruego
    • danés
    • sueco
    • francés
    • griego
    • neerlandés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Latching emergency stop (Versión 1.0)
    Fecha 1/10/11
    Tamaño 94.7 KB
    Fecha 1/10/11
    Tamaño 2.4 KB
    Fecha 1/10/11
    Tamaño 224.8 KB
    Fecha 1/10/11
    Tamaño 18.8 KB
    Latching emergency stop (Versión 1.0)
    Fecha 27/09/11
    Tamaño 98.5 KB
    Fecha 27/09/11
    Tamaño 2.9 KB
    Fecha 27/09/11
    Tamaño 231.5 KB
    Fecha 27/09/11
    Tamaño 127.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CB... Rope pull switch (Versión 06)
    Fecha 12/09/17
    Tamaño 3.9 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CB..., XY2CD..., XY2CE3/4... and XY2CH3... simple stop trip wire switches (Versión 3.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CH13250 Emergency stop rope pull switch, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.