España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    61,82 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Preventa XY2
    tipo de producto o componente
    Simple rope pull switch ((*))
    nombre corto del dispositivo
    XY2CD
    manejo de base de lado de longitud
    Azul
    Categoría de sobretensión
    Class I de acuerdo con EN/IEC 61140
    Class I coordinación NF C 20-030
    Complementario
    longitud máxima del cable del gatillo
    6 m
    material del cuerpo
    Zamak
    Material de la cabeza
    Plástico
    [Us] tensión de alimentación asignada
    240 V
    Tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    Funcionamiento de contacto
    Acción rápida
    Fuerza de funcionamiento
    237 daN operating head
    36 daN operating ring
    número de entrada para cables
    3 3 entradas roscadas para pasacables Pg 13.5 para Pg 13,5
    Durabilidad mecánica
    1500000 ciclos
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    3 A en 240 V AC-15, A300 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    0.27 A en 250 V DC-13, Q300 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    300 V (grado de contaminación: de acuerdo con UL 508
    300 V (grado de contaminación: de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    400 V (grado de contaminación: 3) de acuerdo con EN/IEC 60947-1
    Entorno
    certificaciones de producto
    CCC
    CE
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...70 °C
    grado de protección IP
    IP66 para de acuerdo con IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CD... trip wire switches (Versión 2.1)
    Fecha 18/09/17
    Tamaño 2.7 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CB..., XY2CD..., XY2CE3/4... and XY2CH3... simple stop trip wire switches (Versión 3.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.