España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

conm. cable desc. parada emergencia - sin indicación - cable 15 m -2 NC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    156,49 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Preventa XY2
    tipo de producto o componente
    Enclavamiento de emergencia
    nombre corto del dispositivo
    XY2CH
    manejo de base de lado de longitud
    Red RAL 3000
    Categoría de sobretensión
    Class I de acuerdo con EN/IEC 61140
    Class I coordinación NF C 20-030
    Complementario
    señalizaciones en local
    Sin piloto
    número de cables
    1
    longitud máxima del cable del gatillo
    30 m
    material del cuerpo
    Zamak
    material de la cobertura
    Acero inoxidable
    Reset
    Por pulsador con liber. llave
    Número de llave
    421
    Tipo y composición de contactos
    2 NC
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    punto enganche cable disparador
    Lateral RH o LH
    Conexiones - terminales
    Borne de tornillo 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m
    número de entrada para cables
    3 entrada roscada para Pg 13,5 glándula de cable
    nivel de seguridad
    Puede alcanzar la categoría 4 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar PL = e con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar SIL 3 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con EN/IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    B10d = 4000000 con valor dado para un tiempo de vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o de contacto de acuerdo con IEC 60947-5-5
    marcado
    CE
    Durabilidad mecánica
    800000 ciclos
    distancia entre soportes de cables
    5 m
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    3 A en 240 V AC-15, A300 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    0.27 A en 250 V DC-13, Q300 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V (grado de contaminación: 3) de acuerdo con EN/IEC 60947-1
    300 V (grado de contaminación: de acuerdo con UL 508
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
    Apertura positiva
    Con de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm acorde a NF C 93-050 method A
    <= 25 MOhm de acuerdo con EN/IEC 60255-7 categoría 3
    Protección contra cortocircuito
    10 A por gG fusible de cartuchos de acuerdo con EN/IEC 60269
    Descripción terminales iso n°1
    (21-22)NC
    (11-22)NC
    peso del producto
    0.91 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    Directiva de maquinário 2006/42/CE
    Work equipment directive 2009/104/EC ((*))
    certificaciones de producto
    UL para dispositivos de parada de emergencia categoría NISD
    CCC
    Tratamiento de protección
    TC
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    10 gn (f = 10...150 Hz) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn para 11 ms de acuerdo con EN/IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    IP65 para de acuerdo con IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Marruecos
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • noruego
    • chino
    • danés
    • sueco
    • francés
    • griego
    • neerlandés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Emergency stop rope pull switches Preventa XY2C (Versión 4.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2 CH... EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, User Instructions (Versión 10)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Latching emergency stop without pilot light (Versión 1.0)
    Latching emergency stop without pilot light (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CH... trip wire switches (Versión 1.4)
    Fecha 13/09/16
    Tamaño 3 MB
    XY2CE/CED..., XY2CH... and XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2 CH... EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, Instruction Sheet (Versión 10)
    XY2CZ703 End springs for emergency stop trip wire switches (Versión 03)
    XY2CZ918 Replacement kit for XY2CH, Instruction Sheet (Versión 01)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CE1/2/5/6..., XY2CED... and XY2CH1... emergency stop trip wire switches (Versión 3.1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CH13250 Emergency stop rope pull switch, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.