España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    32,89 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Preventa XY2
    nombre de componente
    XY2C
    Complementario
    tipo de producto o componente
    Piloto luminoso
    Base de bombilla
    Base tornillo
    tipo de bombilla
    Incandescente
    Tapa/cabeza o color de la lente
    Naranja
    Compatibilidad del producto
    XY2CH
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24 V CA/CC
    peso del producto
    0,035 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Emergency stop rope pull switches Preventa XY2C (Versión 4.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CZ0... Control lamp for emergency stop trip wire switches (Versión 04)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CB..., XY2CD..., XY2CE3/4... and XY2CH3... simple stop trip wire switches (Versión 3.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 21/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 21/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CH13250 Emergency stop rope pull switch, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.