España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

kit de fijación - P 5 mm - L 50 m - para XY2-CE

Mostrar más características >
  • P.V.R
    234,22 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Preventa XY2
    Accesorio/tipo de componente
    Kit de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorios de montaje y fijación
    Complementario
    Compatibilidad del producto
    XY2CE
    Accesorio/destino de parte separada
    Emergency stop rope pull switch ((*))
    Composición del kit
    1 - cable galvanizado
    1 - XY2CZ601 soporte de cable
    1 - XY2CZ702 estremo resorte
    1 - XY2CZ404 tensor
    3 - XY2CZ704 protector final cable
    4 - XY2CZ524 sujeción cable
    diámetro exterior del cable
    5 mm
    longitud de cable
    50.5 m
    peso del producto
    3.24 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • noruego
    • chino
    • danés
    • sueco
    • francés
    • griego
    • neerlandés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Emergency stop rope pull switches Preventa XY2C (Versión 4.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2 CE… EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, User Instructions (Versión 06)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CJS/R/L... EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, Instruction Sheet (Versión 00)
    XY2 CE… EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, Instruction Sheet (Versión 06)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2CH13250 Emergency stop rope pull switch, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.