España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    223,46 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Preventa XY2
    tipo de producto o componente
    Estación de control de de manos
    nombre de componente
    XY2S
    compos. estación control
    2 pulsadores+ 1 pulsador de cierre
    Tipo de botón de control
    1 pulsador, redondo, amarillo, 1 NC + 1NA previo de ruptura
    2 pulsadores, 1 NC + 1NA previo de ruptura
    Complementario
    Acabado de la superficie
    Sin pintar
    Entrada de cable
    1 orificio liso para M25
    2 orific. lisos para M20
    Durabilidad mecánica
    1000000 ciclos
    código designación de los contactos
    AC-15, A600 o 240 V, 3 A
    DC-13, Q600 o 250 V, 0.27 A de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    600 V de acuerdo con UL 508
    600 V, grado de contaminación: 3 de acuerdo con EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
    Apertura positiva
    Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    Protección contra cortocircuito
    10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo gG de acuerdo con EN/IEC 60269
    Durabilidad eléctrica
    1000000 ciclos categoría utilización AC-15, ritmo funcion: 60 ciclos a 120 V, 3 A, factor de carga: 0.5 conforme con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos categoría utilización AC-15, ritmo funcion: 60 ciclos a 230 V, 2 A, factor de carga: 0.5 conforme con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos categoría utilización AC-15, ritmo funcion: 60 ciclos a 24 V, 4 A, factor de carga: 0.5 conforme con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos categoría utilización DC-13, ritmo funcion: 60 ciclos a 110 V, 0,2 A, factor de carga: 0.5 conforme con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos categoría utilización DC-13, ritmo funcion: 60 ciclos a 24 V, 0.5 A, factor de carga: 0.5 conforme con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    electrical reliability ((*))
    Índice fallo < 0,00000001 en 17 V, 0.005 A de acuerdo con EN/IEC 60947-5-4
    Índice fallo < 0,000001 en 5 V, 0.001 A de acuerdo con EN/IEC 60947-5-4
    peso del producto
    4 kg
    Entorno
    normas
    EN 574
    EN/IEC 60947-5-1
    ISO 13851
    Tratamiento de protección
    TC
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2...500 Hz) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn para 11 ms de acuerdo con EN/IEC 60068-2-27
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase I de acuerdo con EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP65 de acuerdo con EN/IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2SB Two-hand control unit (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/18
    Tamaño 354.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2SB Ergonomic 2 hands control stations range, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.