España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

conector de raíl con 2 entradas de cable de extractor

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Preventa XY2
    Accesorio/designación de parte separada
    Conector de caja con 2 entradas pasa-cables
    Accesorio/tipo de componente
    Conector de caja
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorios de instalación
    Accesorio/destino de parte separada
    Tapiz de seguridad Preventa
    cantidad por juego
    Set de 2
    Complementario
    Entrada de cable
    2 semitroquelados
    Longitud
    56 mm
    peso del producto
    0,15 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for XY2TZ1: Safety mats Preventa XY2T, rails connectors with 2 knock-out for cable entries L=56mm (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2TP. Tapis de sécurité (Versión 01)
    Fecha 10/01/15
    Tamaño 1.4 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.