España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

ZPA control Box- M12 connection- sensor and actuator connection IP67 ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    133,90 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XU
    tipo de producto o componente
    Caja de control
    Compatibilidad del producto
    Electronic sensors ((*))
    aplicación específica de producto
    Aplicaciones de transporte
    material del envolvente
    Plástico
    Complementario
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    24 V DC
    número de entrada/salida
    5
    voltaje entrada
    24 V CC
    entrada discreta
    PNP (I3 terminals)
    NPN (I4 terminals)
    montado en la pared del conducto
    45 mA (I3 terminals)
    200 mA (I4 terminals)
    fuente de alimentación de detector
    18...30 V en 280 mA, tipo de protección: overload, short-circuit and reverse polarity protection
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 conector macho, connector type: M12 - encoding type: codificación A, 4 vías - ubicación: downstream link (I5 terminals)
    1 conector hembra, connector type: M12 - encoding type: codificación A, 4 vías , aplicación circuito: reles control salida (I4 terminals)
    1 conector hembra, connector type: M12 - encoding type: codificación A, 4 vías , aplicación circuito: entrada sensor (I3 terminals)
    1 conector hembra, connector type: M12 - encoding type: codificación A, 4 vías , aplicación circuito: transmittor supply (I2 terminals)
    1 conector hembra, connector type: M12 - encoding type: codificación A, 4 vías - ubicación: upstream link (I1 terminals)
    señalizaciones en local
    1 LED (verde)for downstream load
    1 LED (amarillo) para estado reles de salida
    1 LED (verde)for estado entrada
    1 LED (rojo)for wake up
    1 LED (amarillo) para upstream load
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    modo de fijación
    Con 2 tornillos
    peso del producto
    0,18 kg
    Entorno
    marcado
    CE
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -10...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...85 °C
    humedad relativa
    5...95 % sin condensación o goteo de agua
    grado de contaminación
    3 de acuerdo con EN/IEC 60664
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    resistencia a las vibraciones
    +/- 1 mm (f= 2...13.2 Hz) conforme con GL
    +/- 1 mm (f= 2...36 Hz) conforme con EN/IEC 60068-2-6
    0.7 gn (f= 13.2...100 Hz) conforme con GL
    5 gn (f= 36...150 Hz) conforme con EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn para 11 ms de acuerdo con IEC 60068-2-27
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática en 4 kV en contacto de acuerdo con EN/IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática en 8 kV en aire de acuerdo con EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos en 1 V/m 2...2.7 GHz de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos en 10 V/m 80...2000 MHz de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica en 2 kV fonte de alimentação de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica en 1 kV entrada/salida de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica en 1 kV cable apantallado de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs en 0.5 kV power supply (common mode) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs en 1 kV power supply (differential mode) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs en 0.5 kV unshielded links (common mode) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs en 1 kV unshielded links (differential mode) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs en 0.5 kV shielded links (common mode) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs en 1 kV shielded links (differential mode) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    Perturbaciones RF conducidas en 10 V 150 kHz...80 MHz de acuerdo con EN/IEC 61000-4-6
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for XZBA41D1M12: Machine cabling accessories OsiSense XZ, connectivity Control box, M12 (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XUY... photoelectric roller sensors and XZBA... control box - cCSAus certificate of compliance (for USA and Canada) (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XZBA41D1... ZPA Control box (Zero pressure accumulation), Instruction Sheet (Versión 00)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.