España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

wireless transmitter for sensors and switches ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    141,14 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Transmisor de radio
    número de entradas
    1 sensor por transmisor
    Complementario
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V CC 15 mA (-15...20 %)
    Tipo y composición de contactos
    NA
    entrada discreta
    NPN o PNP para sensor
    Límites de tensión de alimentación
    20.4...29 V CC
    Consumo de energía en W
    0.29 W en 24 V DC
    corriente de suministro para detectores
    <= 100 mA en 24 V without overload protection (-15...20 %)
    estado de tensión 1 garantizado
    Input : 20.4...< 24 V
    estado actual 1 garantizado
    Input : 1.6 mA
    estado de tensión 0 garantizado
    Input : > 0...7.2 V
    estado actual 0 garantizado
    Input : <= 1.5 mA
    tiempo respuesta
    < 30 ms
    tipo de protección
    Fusible externo, fundido rápido, 400 mA
    Communication port protocol
    Zigbee de acuerdo con IEEE 802.15.4
    Perfil zigbee
    Consumo eficiente
    frecuencia de entrada
    <= 0.5 Hz
    Distancia de detección máxima
    100 m En campo abierto
    25 m in industrial environment
    señalizaciones en local
    LED blinking para sin transmisión de datos
    Sensor output : 1 LED green or orange for on/off
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Sensor : 1 female connector M12, 5
    Power supply : 1 male connector M12, 4
    marcado
    CE
    altura
    65 mm
    profundidad
    23 mm
    anchura
    68 mm
    peso del producto
    0.051 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CE
    compatibilidad electromagnética
    Conducted and radiated emissions : class B conforming to CISPR 22
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    humedad relativa
    90 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP55
    resistencia a las vibraciones
    +/- 7.5 mm (5...14 Hz) conforme con IEC 60068-2-6
    2 gn (8...150 Hz) conforme con IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn con 6000 vibraciones durante 16 ms de acuerdo con IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for XZBWE112A24: Machine cabling accessories OsiSense XZ, connectivity, Wireless connection, transmitter (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XZBW... Wireless Transmission System for sensors, Instruction Sheet (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.