España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo Harmony XB4/XB5 para entornos hostiles
Schneider Electric Imagen del producto ZB4BC18023

ZB4BC18023

Schneider Electric Imagen del producto ZB4BC18023
ZB4BC18023

Cabeza pulsador entornos severos - blanco - con marcaje

Mostrar más características >
  • P.V.R
    38,87 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador
    Nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del bisel
    Metal cromado plateado
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Complementario
    Anchura global cad
    37 mm
    Altura global cad
    18,5 mm
    Profundidad global cad
    37 mm
    Peso del producto
    0,036 kg
    clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase I acorde a IEC 61140
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tipo de operador
    Retorno por muelle
    Perfil del operador
    Blanco Rasante, tipo H023 - tipo de cable: negro)
    Información adicional del operador
    Montaje vertical
    Durabilidad mecánica
    10000000 ciclos
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Grupo principal
    Entorno severo
    Grupo de producto
    Rasante marcado tipo H023
    Tapa/cabeza o color de la lente
    Blanco
    Con marcaje
    Tipo H023
    Color de marcaje
    Negro
    Código de composición eléctrica
    C1 para <9 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C2 para <9 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    Entorno
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    Grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP69K
    IP67
    IP69
    Grado de protección nema
    NEMA 4 acorde a UL 508
    NEMA 13
    NEMA 12
    Resistencia a lavados de alta presión
    90 Pa en 82,5 °C
    Grado de protección IK
    IK06 acorde a IEC 62262
    Normas
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2
    Certificaciones de producto
    CE
    CSA
    UL
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD for ZB4BC18023: pushbutton head for harsh environment - white - with marking (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XB4B XB5A Control and signaling units (Versión 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /