Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
Harmony XB5 - Cabeza seta 40mm.emergencia negro

ZB5AS52

Tapa/cabeza o color de la lente:

Perfil del operador:

Reset:

Tipo de cerradura:

Cabeza de pulsador seta de 40 mm
Resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66
Ideal para el funcionamiento en entornos difíciles
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.