España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

limit switch body ZCMD - 1NC+1NO - silver - slow-break

Mostrar más características >
  • P.V.R
    37,96 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Cuerpo de interruptor de fin de carrera
    nombre corto del dispositivo
    ZCMD
    diseño
    Miniatura
    tipo de cuerpo
    Cuerpo de enlace
    cabeza asociada
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE05
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCEF2
    ZCEG1
    ZCEH0
    ZCEH2
    material del cuerpo
    Zamak
    número de polos
    2
    Tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    Funcionamiento de contacto
    Abertura lenta, break before make
    Complementario
    Compatibilidad del producto
    XCMD
    componente de conexión asociado
    ZCMC25L1
    ZCMC25L10
    ZCMC25L2
    ZCMC25L3
    ZCMC25L5
    ZCMC25L7
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conexión sin enlace pré-cabeada
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    Material de los contactos
    Contactos laminados en oro
    Apertura positiva
    Con
    velocidad de accionamiento mín
    6 m/min
    código designación de los contactos
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    300 V grado de contaminación 3 de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    300 V grado de contaminación 3 de acuerdo con UL 508
    400 V grado de contaminación 3 de acuerdo con IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    < 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV acorde a IEC 60664
    4 kV acorde a IEC 60947-1
    Protección contra cortocircuito
    6 A cartucho fusible gG
    Durabilidad eléctrica
    5000000 ciclos, DC-13 24 V, 4 W, ritmo funcion: < 60 ciclos, factor de carga: 0.5 de acuerdo con IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 ciclos, DC-13 48 V, 3 W, ritmo funcion: < 60 ciclos, factor de carga: 0.5 de acuerdo con IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 ciclos, DC-13 120 V, 3 W, ritmo funcion: < 60 ciclos, factor de carga: 0.5 de acuerdo con IEC 60947-5-1 anexo C
    anchura
    30 mm
    altura
    50 mm
    profundidad
    16 mm
    peso del producto
    0,055 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Limit switches OsiSense XC Standard (Versión 1.0)
    Fecha 6/09/18
    Tamaño 63.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Bodies with gold contact type XCM D (Versión 1.1)
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 47.3 KB
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 4.2 KB
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 8.4 KB
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 20.1 KB
    Bodies with gold contact type XCM D (Versión 1.1)
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 20.7 KB
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 1.5 KB
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 2.5 KB
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 9.7 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XC... limit switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.