España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Cuerpo c/bloque de contacto/collar de fijación para manipulador de 4 direcciones

Mostrar más características >
  • P.V.R
    31,20 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ contacto montaje completo para manipulador
    nombre corto del dispositivo
    ZD4
    Material del anillo fijación
    Zamak
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Tipo y composición de contactos
    4 NA
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo : <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Bornas tornillo : >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    Complementario
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    47 mm
    peso del producto
    0.058 kg
    Uso de contactos
    Normas
    Apertura positiva
    Sin apertura positiva
    Durabilidad mecánica
    1000000 ciclos
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    Forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado cabe compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado cabe compatible con Pozidriv no 1 destornillador
    Ranurado cabe compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Ranurado cabe compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    Material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    Protección contra cortocircuito
    10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V (grado de contaminación: 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN 60947-1
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 ciclos, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 3 A en 120 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 4 A en 24 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0.2 A en 110 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0.5 A en 24 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    Fiabilidad eléctrica
    λ < 10exp(-6) en 5 V, 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) en 17 V, 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Entorno
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase I acorde a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Harmony XB4 metal 22 mm de diámetro (Versión 1.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.