España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Bloques de contacto de apertura 1 “NC” de impulso Ø22 1NO

Mostrar más características >
  • P.V.R
    10,51 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto
    nombre corto del dispositivo
    ZENL
    destino del producto
    Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
    Para estación de control XAPS
    Montaje del bloque
    Montaje posterior
    Se vende en cantidades indivisibles
    5
    Tipo y composición de contactos
    1 NA
    Complementario
    estilo de conjunto
    Para montaje cliente
    peso del producto
    0.015 kg
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Apertura positiva
    Sin
    Recorrido de funcionamineto
    2.6 mm (NA estado eléctrico cambiante)
    4.3 mm (viaje total)
    Fuerza de funcionamiento
    2.3 N (NA cambiando estado eléctrico)
    Par de funcionamiento
    0.05 N.m (NA cambiando estado eléctrico)
    Durabilidad mecánica
    10000000 ciclos
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN/IEC 60947-1
    Bornas tornillo >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN/IEC 60947-1
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    Forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado, Philips nº 1
    Cruzado, Pozidriv no 1
    Ranurado, plano 4 mm Ø
    Ranurado, plano 5,5 mm Ø
    Material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm
    Protección contra cortocircuito
    10 A Fusible de cartucho, gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V, grado de contaminación: 3 acorde a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    3 A en 240 V AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A en 600 V DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A en 250 V DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A en 125 V DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A en 600 V AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 ciclos AC-15 en 2 A 230 V en 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos AC-15 en 3 A 120 V en 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos AC-15 en 4 A 24 V en 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos DC-13 en 0.2 A 110 V en 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos DC-13 en 0.5 A 24 V en 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    Fiabilidad eléctrica
    λ < 10exp(-8) y L/R = 5 mA acorde a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-6) en 5 V y L/R = 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Información adicional
    Mounting on integrated plate in the box
    Código de composición eléctrica
    SR1 (cantidad <= 3)
    SR2 (cantidad <= 2)
    MR1 (cantidad <= 2)
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Harmony XALD, XALK (PDF) (Versión 1.0)
    Fecha 12/04/18
    Tamaño 7.8 MB
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    UL Listed RMPT RMT RMC (Versión 1.0)
    Fecha 8/10/18
    Tamaño 311 B
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LE3D.. Star delta starters (Versión 07)
    Fecha 28/10/16
    Tamaño 1.6 MB
    LE6D... Star-delta starters (Versión 04)
    Fecha 28/10/16
    Tamaño 17 MB
    LE8D.. D.O.L. starters, reversing (Versión 05)
    Fecha 28/10/16
    Tamaño 1.8 MB
    LE2D.. D.O.L. starters, reversing (Versión 07)
    Fecha 28/10/16
    Tamaño 1.5 MB
    DE1DS.... Enclosures for D.O.L. starters (Versión 06)
    LE4D... D.O.L. starters, non-reversing (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XALD, K... Control station (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/18
    Tamaño 456.9 KB
    XAPS Key operated control station (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/18
    Tamaño 424.5 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.