España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Display & switch ZMLP - 24VDC - 4..20 mA - PNP - window - M12 ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    115,29 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XM
    tipo de producto o componente
    Sensores de presión electrónicos
    nombre corto del dispositivo
    ZMLP
    Complementario
    display range ((*))
    -14.5...6000
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V SELV CC, voltage limit: 17...33 V
    Consumo de corriente
    <= 50 mA
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    M12 female connector con 2 patillas
    M12 conector macho con 4 patillas
    tipo de señal de salida
    Analógico + digital
    función de salida analógica
    4..0,20 mA
    salida discreta
    PNP estado sólido - NA / NC programable
    switching function ((*))
    Ventana
    corriente conmutación máxima
    200 mA
    Caída de tensión
    <= 2 V
    adjustable range of switching point on rising pressure ((*))
    5...98 % of selected display range
    adjustable range of switching point on falling pressure ((*))
    2...95 % of selected display range
    minimum differential travel ((*))
    3 % of selected display range
    marcado
    CE
    material frontal
    Polyester ((*))
    Material de la carcasa
    PBT Valox ((*))
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    Tipo de protección
    Protección contra sobrecargas
    Protección sobretensión
    Polaridad inversa
    Protección contra cortocircuitos
    tiempo respuesta en salida
    <= 3 ms para salida analógica
    <= 3 ms para discrete output
    tipo de pantalla
    4 digits 7 segments ((*))
    señalizaciones en local
    1 LED amarillo para light ON when switch is actuated
    Tiempo de respuesta
    300 ms
    primera temporización
    <= 100 ms
    precisión
    <= - 0.1 % de rango de medida
    precisión de medida
    <= 1 % de rango de medida
    exactiud de la lectura
    <= 1 % de rango de medida
    Durabilidad mecánica
    >= 10000000 ciclos
    profundidad
    42 mm
    altura
    77 mm
    anchura
    41 mm
    peso del producto
    0.103 kg
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    0.5 kV CC
    Entorno
    certificaciones de producto
    cULus
    EAC
    normas
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-4
    UL 508
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -30...80 °C
    grado de protección IP
    IP65 de acuerdo con EN/IEC 60529
    IP67 de acuerdo con EN/IEC 60529
    IP69K de acuerdo con DIN 40050
    resistencia a las vibraciones
    5 gn en 10...2000 Hz de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    25 gn de acuerdo con EN/IEC 60068-2-27
    compatibilidad electromagnética
    Inmunidad a perturbaciones RF conducidas en 10 V, 0,15...80 MHz de acuerdo con EN/IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad frente a sobrevoltaje en 1 kV de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica en 2 kV de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos en 10 V/m, 80...2000 MHz de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática en 8 kV por ar, 4 kV por contacto de acuerdo con EN/IEC 61000-4-2
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Versión 5.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for ZMLPA1P2SW: Transmitter + 1discrete output, Window mode, connector M12 (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Versión 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Versión 03)
    ZMLP... Dispositivo de visualización y presostato (Versión 03)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Versión 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones



    Dimensiones
    Conmutador con soporte metálico para fijación horizontal



    Dimensiones
    Conmutador con soporte metálico para fijación vertical o en una tubería de entrada



  • Conexiones y esquema

    Conexiones y esquema
    Cableado de conector macho de salida M12


    (1)
    Out
    (2)
    I Out


    Conexiones y esquema
    Cableado de conector hembra, entrada M12


    (1)
    l in = 4-20 mA


  • Curvas de rendimiento

    Descripción de la salida analógica

    La salida analógica de 4 a 20 mA es estrictamente la imagen de la señal de salida del transmisor de presión.


    X:
    Presión
    Y:
    Señal de salida analógica


    Descripción de la salida conmutada. Modo ventana

    El modo de conmutación de ventana normalmente se utiliza para las aplicaciones de regulación de presión


    X:
    Tiempo
    Y:
    Presión
    (1)
    Salida
    NP:
    Presión nominal
    FH:
    Punto de conmutación alto (ajustable entre un 5 % y un 98 % de la presión nominal)
    FL:
    Punto de conmutación bajo (ajustable entre un 2 % y un 95 % de la presión nominal)