Romande Energie: Historias de Éxito
Distribución de energía sostenible sin SF6
Las funciones digitales contribuyen a una alta resiliencia
Confiabilidad con tecnología de conmutación probada

Ve cómo Romande Energie implementa equipos de MT sostenibles en Suiza. La empresa ya genera electricidad enteramente a partir de fuentes renovables y está aumentando su dependencia de tecnologías ecológicas para la distribución de electricidad. En febrero de 2023, el operador de la red modernizó la subestación de MT en L’Auberson y desde entonces ha utilizado RMU AirSeT sin SF6 — el primer sistema de 24 kV de este tipo en el mundo.
Thierry Gyger, jefe del equipo de instalación de media y baja tensión
Testimonio de un cliente
"En Schneider Electric hemos encontrado una solución adecuada para nuestra red de media tensión. El sistema no contiene gases fluorados (gases F) y, por lo tanto, contribuye de manera importante a una red de MT más sostenible aquí en el oeste de Suiza".
Ofertas utilizadas por Romande Energie
Leer más historias de clientes
ATM de Milán
La infraestructura de energía ecológica alimentará una flota de 1200 eBuses de transporte público en Italia.