Configura el conmutador de levas
Configura el conmutador de levas
Configura tu conmutador de levas con solo unos clics con la herramienta Configurador de Conmutadores de levas. Con múltiples opciones disponibles, selecciona fácilmente el modelo deseado y configura tu producto.
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.
El configurador de conmutador de levas es una herramienta de Schneider Electric para optimizar el proceso de configuración del Harmony de gama K. Esta herramienta permite a los usuarios configurar fácilmente su conmutador de levas según los requisitos específicos de la aplicación. Gracias al configurador, los usuarios pueden seleccionar sin esfuerzo el modelo, el montaje, los contactos y las etiquetas. A continuación, para garantizar la compatibilidad y un rendimiento óptimo, los usuarios también pueden seleccionar todos los accesorios.
Características
- Fácil configuración: configuración simple con múltiples opciones para satisfacer sus necesidades específicas.
- Información detallada: detalles técnicos/ilustraciones para todas las opciones disponibles.
¿Cómo funciona el configurador del conmutador de levas?
Al lanzar la herramienta, rápidamente pasará por 4 pasos principales:
- Paso 1 "Selecciona tu modelo de conmutador de levas"
Selecciona fácilmente un modelo del "selector" que deseas configurar.
- Paso 2 "Elige tus opciones"
Configura el conmutador de levas seleccionando los ángulos, contactos y derivaciones, etiquetas y accesorios.
- Paso 3 "Comprobar y guardar"
Verifica el conmutador de levas configurado y guárdalo para usarlo más tarde.
- Paso 4 "Solicita una cotización"
Envía un correo electrónico con el archivo de configuración adjunto a tu representante de ventas local de Schneider o comunícate con nuestro Centro de atención al cliente para recibir una cotización.