Todos nuestros productos Easy UPS son:
Fáciles de instalar
Están diseñados para un despliegue rápido y sencillo.
Fáciles de usar
Baterías precableadas entregadas por separado para una conexión sencilla.
Fáciles de mantener
Mantén y repara fácilmente tu SAI.
Easy UPS 3S/3M ofrece una alimentación estable con unas especificaciones robustas y un rendimiento duradero para garantizar la continuidad del negocio. Diseñado para su instalación rápida y sencilla en Data Centers y salas eléctricas, este SAI preparado para EcoStruxure se caracteriza por un amplio rango de temperaturas de funcionamiento y una robusta protección contra sobrecargas, todo ello en un tamaño compacto y con un peso ligero. Easy UPS de Schneider Electric mantiene los equipos esenciales estables y conectados, incluso en condiciones inestables.
Descubre más sobre Easy UPS 3L/3M/ 3S
Easy UPS 1 Ph: Protección de energía de alta calidad
Con una oferta de tecnología avanzada a un precio asequible, Schneider Electric presenta su nuevo Easy UPS. Desarrollado para manejar un amplio rango de tensiones y condiciones inestables. Debido a las altas fluctuaciones de la alimentación eléctrica, Easy UPS ofrece una protección eléctrica esencial incluso en las condiciones de energía más inestables.