Servicios
Ensayos de aparamenta industrial de baja tensión, que incluye los siguientes tipos de producto en base a las siguientes normas:
UNE, EN e IEC 60898-1: MCB - Interruptores magnetotérmicos para uso doméstico y análogo.
UNE, EN e IEC 61008-1: RCCB - Interruptores diferenciales.
UNE, EN e IEC 61009-1: RCBO - Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
UNE, EN e IEC 60947-2: MCB - Interruptores magnetotérmicos para uso industrial.
UNE, EN e IEC 60947-3: SWITCH – Interruptores, seccionadores. UNE, EN e IEC 62423: RCCB - Interruptores diferenciales de tipo F y Tipo B.
UNE, EN e IEC 62606: AFDD - Detector de arco. UNE 20317: Interruptores para control de potencia (ICP)
UNE, EN e IEC 61439-3: Conjuntos de aparamenta de baja tensión.
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.