España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • Default Alternative Text

    E-house

    Una solución integrada para distribución eléctrica y automatización de procesos

    Ver vídeo
Default Alternative Text

Retos

Impulsa tus proyectos de media tensión con E-house, nuestra solución inteligente integrada que, combinada con nuestra ejecución optimizada del proyecto, te permite reducir el CAPEX y el OPEX a la vez que se reducen los riesgos.

E-house, la solución integrada plug-and-play, es la respuesta segura y optimizada a tus necesidades en todo tipo de sectores como Oil&Gas, Minería, Compañías Eléctricas, Data Centers o Ferroviario.
  • Una apuesta segura, optimización y fiabilidad en la planificación de la ejecución y seguridad para las personas e instalaciones

    El E-house está fabricado, montado y probado en fábrica y se entrega como una solución completa integrada para satisfacer los requisitos de tus aplicaciones.
    El diseño fiable y cualificado te ayuda a reducir los plazos de fabricación, además de optimizar el coste de transporte, instalación y puesta en marcha. Fiabilidad y compromiso en la planificación sin que la calidad ni la seguridad se vean comprometidas.
  • Simplifica la gestión de proyectos

    Somos tu único interlocutor para ofrecerte soluciones de distribución completas. Nuestro equipo de gestión de proyectos cualificado y experimentado personalizará el E-house según tus necesidades específicas energéticas y medioambientales.

    La gestión es tan simplificada que nuestros E-house pueden integrar cualquier tipo de equipo de manera totalmente segura y fiable y reducir el tiempo de inactividad
  • Ventajas de la solución inteligente integrada

    Reducción del 20% del CAPEX gracias a la reducción de los costes de diseño, instalación y puesta en marcha.
    Reducción del 10% del OPEX gracias a la versatilidad de diseño y a los expertos
    técnicos
    locales. Además, nuestras gamas de cuadros de distribución de BT y MT, SAI, VSD y transformadores pueden estar completamente conectados mediante dispositivos inteligentes de supervisión y control.
    Tiempo de actividad garantizado gracias al diseño flexible, cualificado y fiable.
  • E-house para el sector del Oil&Gas

    Solución global y probada para un funcionamiento seguro y una mayor eficiencia en el sector del Oil&Gas.

  • E-house para el sector minero

    Costes optimizados y procesos fiables con E-house para el sector de la minería.

  • Robustez de los E-house prefabricados de alta tensión

    Contribución de las normas y prácticas de la subestación prefabricada de AT/BT a la robustez del E-house prefabricado

    Ver más
    Default Alternative Text

    Ahorra tiempo con E-house

    ¿Sabías que con E-house puedes ahorrar hasta un 50% de tiempo en tu proyecto en comparación con un edificio convencional?
    Descubre cómo

    ¿Te podemos ayudar?