Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Schneider Electric tuoteuutiset 10/2023

Espoo, Finland

19/10/2023

Pitkäikäiset ja helposti intergroitavat turvavalaisimet

 

Uusi Exiway-turvavalaistusratkaisu mahdollistaa turvallisen evakuoinnin vakavissa hätätilanteissa kaikenlaisissa sisätiloissa. Vaihdettava kymmenen vuoden LiFePO4-akku mahdollistaa valaisimen pitkän käyttöiän, mikä tekee turvavaloista erityisen turvalliset ja luotettavat. Schneider Electricin Green Premium -sertifikaatti takaa tuotteeseen liittyvät läpinäkyvät ympäristötiedot. Turvavalovalikoima tarjoaa myös joustavuutta laajasti räätälöitävien ominaisuuksiensa ansiosta ja on integroitavissa niin Schneider Electricin kuin muidenkin valmistajien järjestelmiin.

Esimerkkejä tuotevalikoimasta:

41 229 74    Exiway Trend turvavalo Activa, automaattinen itsetestaus, IP65, 250lm, 1-3h

41 229 21    Exiway Smartexit opastevalo Activa, automaattinen itsetestaus, IP40, 26m, 1,5h

41 544 76    Exiway Smartbeam turvavalo, Activa, DiCube, automaattinen itsetestaus, osoitteellinen, 1 lux, 1,5h, IP42, uppoasennus, epäsymmetrinen, valkoinen

41 544 75   Exiway Smartled turvavalo, DiCube, Activa, osoitteellinen, automaattinen itsetestaus, IP65, 400lm, 3h, jopa -25°C pakkasilla toimiva akku

 

Lisätietoja: Henriikka Toikka, henriikka.toikka@se.com, Tuotepäällikkö, Turvavalot

 

Wiser liittää kodit pörssisähköohjauksen piiriin!

 

Energian hinnan heilahtelu aiheuttaa monelle pörssisähkön käyttäjälle vaikeuksia sähkönkäytön suunnittelussa. Schneider Electricin Wiser-älykotisarjan käyttäjälle on nyt luvassa helpotusta sähkönkäytön seurantaan ja mahdollisuus ottaa muuttuvista sähkön hinnoista hyöty irti.

PowerTag on energiamittari, joka asennetaan muutamassa minuutissa sähkökeskukseen esimerkiksi pääkytkimen yhteyteen. Jos haluaa erityisesti seurata esimerkiksi sähköauton latausta, voidaan sille asentaa oma Powertag-mittari. Asentaminen vaatii sähköalan ammattilaisen, mutta itse PowerTagin ohjelmointi sujuu helposti myös maallikolta puhelinsovelluksen avulla. PowerTag toimii helppokäyttöisessä Wiser-älykotisovelluksessa.

PowerTag-valikoima:

67 680 61    Energiamittari, PowerTag Resi9 Monoconnect 63A 1P+W YLÄ/ALA

67 680 65    Energiamittari, PowerTag Resi9 Flex 63A 1P+N

67 680 62    Energiamittari, PowerTag Resi9 Monoconnect 63A 3P YLÄ/ALA

67 680 63    Energiamittari, PowerTag Resi9 Monoconnect 63A 3P+N YLÄ

67 680 64    Energiamittari, PowerTag Resi9 Monoconnect 63A 3P+N ALA

67 680 66    Energiamittari, PowerTag Resi9 Flex 63A 3P+N

 

Lisätiedoja: Juhani Hallamaa, juhani.hallamaa@se.com, Tuotepäällikkö, Wiser

 

Uusi Schneider Electric SpaceLogic KNX kosketusnäyttö 4 tuumaa

 

Schneider Electricin uusi 4 tuuman KNX kosketusyksikkö on monitoimilaite, joka on suunniteltu ohjaamaan huoneen tai suuremman kokonaisuuden toimintoja. Ensiluokkaiset materiaalit ja korkealaatuinen näyttö sisäänrakennetuilla antureilla tarjoavat laajan valikoiman toimintoja. Tuote soveltuu sekä asuin- että julkisiin kohteisiin. Asennuspaikkana esimerkiksi hotellit, toimistot ja kodit.

Moderni ja sujuva käyttöliittymä takaa mielyttävän käytön. Näytössä on jopa 9 sivua, joihin voidaan lisätä toiminto-/tieto-widgettejä enintään 6 kappaletta per sivu. Sivujen välillä liikutaan yksinkertaisesti pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Näytön saa halutessaan herätettyä läheisyysanturin avulla.

Widgeteillä voidaan ohjata helposti kodin toimintoja kuten valaistusta, RGB/RGBW-valaistusta, verhoja, tilanteita, ilmanvaihtoa, lämmitystä ja paljon muuta. Sisäänrakennettu lämpötila-anturin ansiosta tuotetta voi käyttää myös termostaattina. Widgeteillä voidaan myös seurata esimerkiksi energiankulutusta ja ilmanlaatua.

Tuotteen mukana toimitetaan asennuskehys kojerasiaan asennusta varten. Tuotteen parametrointi tehdään suoraan ETS:llä, joten erillisiä visualisointiservereitä ei tarvita.

Ominaisuudet:

  • 4" LCD Kosketusnäyttö
  • Resoluutio 480x480 pikseliä
  • Peitekehyksetön, musta/harmaa
  • Uppoasennettava kojerasiaan
  • Koko: 86mm x 86mm x 32mm (asennettuna 9mm seinän pinnasta)
  • Läheisyysanturi ja merkkivalo
  • Sisäinen lämpötila-anturi
  • Micro USB-liitin omille ikoneille ja taustakuville
  • KNX-väyläliitin (3mA)
  • Käyttöjänniteliitin 21-30 VDC (85mA). Erillisen 30 VDC käyttöjännitteen saa esimerkiksi KNX-väylävirtalähteestä 28 161 38 tai 28 161 34

Sähkönumero:

28 201 99    SpaceLogic KNX näyttö 4”

 

Lisätietoja: Ilkka Aho, ilkka.aho@se.com, Tuotepäällikkö, KNX

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!