1. USB-C latauspistorasiat Power Delivery lataustekniikalla nyt myös Renova- ja Robust -sarjoissa
Schneider Electric lanseeraa ensimmäisenä kalustevalmistajana pohjoismaissa USB-C latauspistorasian joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa! Laturit löytyvät nyt myös Renova ja Robust -sarjoista. Aiemmin PD-yhteensopivat tuotteet on lanseerattu Exxact, ELKO RS Nordic ja ELKO Plus -sarjoihin.
Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon. Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. Power Delivery -mahdollistaa älypuhelimen lisäksi vaikka kannettavan tietokoneen latauksen.
Renova ja Robust
Tuotekoodi Snro
Renova USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL WDE011764 7011024
Renova USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W MUS WDE011765 7011025
Robust USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL WDE000942 7011026
PD-ominaisuus löytyy myös näistä tuotteista:
Exxact
Kuvaus Tuotekoodi Snro
Exxact USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL WDE002983 7011019
Exxact USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W ANT WDE003983 7011020
Exxact USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W MET WDE004983 7011021
ELKO
Kuvaus Tuotekoodi Snro
ELKO RS Nordic USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL EKO30196 7005892
ELKO Plus USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL EKO07232 7005893
ELKO Plus USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W MUS EKO07233 7005894
Lisätietoja:
Eetu Mäkelä
eetu.makela@se.com
+358 50 407 1404
2. Uusi Spacelogic KNX BMS IP Gateway monitoimilaite
SpaceLogic KNX BMS IP Gateway rajapinta on monitoimilaite, jonka avulla voit integroida KNX-asennuksen rakennusautomaatioon.
Tuote sisältää seuraavat ominaisuudet:
- KNX - BACnet IP rajapinnan
- KNX IP -reititin
- KNX IP -rajapinta
- KNX virtalähde 320mA
- PoE tuki
Pääliittymät ovat KNX TP ja BACnet-protokollaa tukeva IP. Laitteessa on yhdistetty kolme komponenttia: KNX IP -reititin (max. 500 objektia), KNX IP -rajapinta ja KNX-virtalähde. Rajapinnan avulla ammattiasentajat voivat ottaa KNX-asennuksia käyttöön kustannustehokkaammin ja tehokkaammin monitoimilaiteen ansiosta. Konfigurointi ja käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa yksinkertaisen sulautetun sovelluksen ansiosta. Arkkitehtuuri voi olla yksinkertaisempi, koska IP-reitittimiä ja KNX-virtalähteitä ei välttämättä tarvitse käyttää. Rajapinta on suunniteltu kaupallisiin asennuksiin ja se on BTL:n sertifioima sovelluskohtaiseksi ohjaimeksi (B-ASC), joka varmistaa 100 %:n yhteensopivuuden ja samalla saumattoman integraation minkä tahansa BACnet-laitteen kanssa.
Tuotteen sähkönumero on 28 161 57.
Lisämateriaalia:
https://www.sahkonumerot.fi/2816157
https://www.se.com/fi/fi/product/LSS100300/
Lisätietoja:
Ilkka Aho
Tuotepäällikkö
3. Uudet Schneiderin komponenteilla varustetut Sigma-sähkökeskukset nyt saatavilla Soneparilta
Sigma-vakiokeskukset ovat asuinkiinteistökäyttöön tarkoitettuja, kuivan tilan teräsrakenteisia sähkökeskuksia, jotka on varusteltu Schneider Electricin laadukkailla Acti9-moduulikomponenteilla. Sigma-valikoimasta löydät ryhmäkeskukset, dataryhmäkeskukset, sekä mittausryhmäkeskukset.
Valikoimaan sisältyy IP20-kotelointiluokalla varustetut uppo-, ja pinta-asennettavat keskukset neljällä eri koolla ja kalustuksella. Metallikoteloidut keskukset ovat väriltään valkoisia (RAL9010). Uppoasennettaviin keskuksiin sisältyy upotuskaukalo, jossa on runsaasti putkitusreikäaihoita. Pinta-asennettavat keskukset on varustettu johdotusaihioilla (HTK26). Toimituksiin sisältyy valkoinen ovi.
Vakiokeskusten syöttö on rakennettu kolmivaiheisilla syöttökiskoilla, joka tekee lähtöjen lisäämisestä helppoa, esimerkiksi johdonsuojakatkaisijoiden lisääminen virtakiskoon sekä johtimien kytkeminen on turvallista, helppoa ja nopeaa. Schneider Electricin Acti9-moduulikomponenttien päällä olevat selkeät indikoinnit taas nopeuttavat asentamista ja parantavat turvallisuutta.
Kiinteistökäyttöön tarkoitetut Sigma-vakiokeskukset valmistaa Gistele, joka on Turussa toimiva sähkökeskusten asiantuntija. Gistele toimittaa tuotteita monialaisesti muun muassa laivanrakennus- ja teollisuuskohteisiin, sekä infra-, ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Gistelen vahvuuksia ovat muun muassa laaja tuotevalikoima, vahva osaaminen ohjaus- ja sähkökeskuksissa, tekninen tuki, sekä vankka toimitusvarmuus.
Esimerkkejä: Snro
Ryhmäkeskus Uppo Fe - asu1005 63a 5xvv 21xc16+18xc10 3309500
Ryhmäkeskus Uppo Fe - asu804 63a 4xvv 18xc16+15xc10 3309501
Ryhmäkeskus Pinta Fe - pasu804 63a 4xvv 18xc16+15xc10 3309514
Tutustu ja kysy lisää Sigma-keskusvalikoimasta Soneparilta: https://verkkokauppa.sonepar.fi/?q=gistele
tai suoraan Gisteleltä: https://gistele.fi/tuotteet/sahkokeskukset/ryhmakeskukset/
Lisätietoja:
Reija Talo
Tuotepäällikkö