Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Schneider Electric tuoteuutiset 3/2023

Espoo, Finland

21/03/2023

Lataa PDF

1. Acti9 K -sarjan komponentit on valmistettu 56-prosenttisesti kierrätysmuovista

Tiesitkö, että nykyiseltä tuotantolinjalta maailmalle vapautetut Acti 9 iK60 -sarjan johdonsuojakatkaisijat on tehty 56-prosenttisesti kierrätysmuovista? Valmistuksessa käytettyä kierrätysmuovia valmistetaan vanhoista autonrenkaista ja muusta kuluttajien muovijätteestä. Elinkaarensa päässä olevat autonrenkaat ovat loistava kierrätysmuovin lähde, sillä kaatopaikalla ne aiheuttavat merkittäviä ympäristöhaittoja mm. hajoamisprosessinsa ja tulipaloriskin (haitalliset päästöt) vuoksi.

Tuotteiden kierrätysmateriaalin lisäksi kaikissa pakkausmateriaaleissa on pikkuhiljaa siirrytty ympäristöystävällisempiin ruskeisiin, kierrätettäviin tuotepakkauksiin valkoisten sijaan. Tällä tavoin vältytään kokonaan pakkauksen valkaisemisprosessilta. Pakkaus itsessään on valmistettu 70-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista.

Esimerkkejä:                                                                                                        Snro

Acti9 iID K vikavirtakytkin, 4-napainen, 3P+N, 40A, 30mA, A-tyyppi                     3254377

Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 16A 6kA                                                  3254481

Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 16A 6kA                                                  3253181

 

Lisätietoja:

Reija Talo, Offer Manager 

reija.talo@se.com

 

2. Wiser Ready -alusta yhdistää rakennusalan ammattilaiset ja älykotia haluavat kuluttajat

Perinteisesti älykodin rakentaminen on ollut ammattilaisille haastavaa ratkaisujen pirstaleisuuden, nopean kehitystahdin, erilaisten sähkösuunnitelmien ja toteutuksien kirjon vuoksi. Wiser-ratkaisussa älyn langattomuus mahdollistaa asuntojen rakentajille helpon asennuksen, ja kaikki kalusteet ovat asukkaan käytettävissä heti normaaliin tapaan. Wiser Ready -kotiin voidaan valita valmiiksi asennettavaksi esimerkiksi kattava valaistuksen ohjaus, energiaa mittaavat ja ohjattavat pistorasiat tai piakkoin saataville tulevat älykkäät termostaatit. Asunnon omistaja voi päivittää helposti järjestelmään kameroita tai sensoreita sekä muita laitteita laajasta, jatkuvasti kasvavasta valikoimasta.

Asunnon äly otetaan käyttöön hankkimalla Wiser-keskusyksikkö sekä lisälaitteet, kuten sensorit ja kamerat, tarpeen mukaan kattavalta jälleenmyyjäverkostolta. Asunnosta pois muutettaessa asukas voi halutessaan ottaa nämä laitteet mukaansa. Laitteet keskustelevat uutta Matter-standardia tukevan Wiser-keskusyksikön kanssa, ja järjestelmään voidaan yhdistää jopa 120 laitetta per yksikkö. Samaan sovellukseen voidaan yhdistää myös esimerkiksi loma-asunto.

Wiser Ready -kodin tekevät esimerkiksi nämä sähkökalusteet:                          Snro

Wiser Exxact relekytkin, 10A, valkoinen                                                                     2101149

Wiser Exxact Multiwire valonsäädin, valkoinen                                                          2622159

Wiser Exxact pistorasia, yksiosainen, 16A, valkoinen                                                2519028

 

Lisätietoja:

Juhani Hallamaa, Commercial Offer Manager

juhani.hallamaa@se.com

+358 503278388

 

3. Modicon teholähteet - Paljon tehoa kompaktissa paketissa automaation tehonsyötön tarpeisiin

Varmista luotettava DC-tehonsyöttö sovellukseen vain vähän tilaa vaativalla Modicon –sarjalla.

  • Modulaarinen ABLM –tuotteet soveltuvat automaation 10 W – 60 W tehosyötön tarpeisiin (5 VDC, 12 VDC, 24 VDC)
  • Optimi ABLS –tuotteet 50 W – 480 W  tarpeisiin (12 VDC, 24 VDC ja 48 VDC)

ABLM sarjan ylijännitesuojauksen kategorian III täyttävät tuotteet soveltuvat hyvin vaativan ympäristön DC-jännitelähteeksi esimerkiksi kiinteistössä. Ne voidaan asentaa DIN-kiskoon tai pohja-asenteisesti koteloon. 6 lähtöliitäntää tekevät johdotuksesta helpompaa. ABLM modulaariset teholähteet soveltuvat -25…+70 C lämpötiloihin. ABLS optimisarjan lakatut piirilevyt antavat hyvän suojan epäpuhtauksia kuten pölyä ja kemikaaleja vastaan.

https://www.se.com/fi/fi/product-range/1535-tehol%C3%A4hteet-teollisuusk%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-dinkiskoon-asennus-/

 

Lisätietoja:

Heikki Hietanen, Offer Manager

heikki.hietanen@se.com

+358 504140231

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!