Schneider Electric tuoteuutiset 6/2022
Optinen Wiser älypalovaroitin tuo älykästä turvallisuutta koteihin
Palovaroitin tunnistaa savun sekä äkillisen lämpötilan nousun, hälyttää kuuluvalla merkkiäänellä ja lähettää ilmoituksen matkapuhelimeen*.
Wiser-sovelluksen avulla palovaroitin voidaan yhdistää muihin kodin älykkäisiin toimintoihin, jolloin voidaan esimerkiksi sulkea automaattisesti pistorasioita palon sattuessa tai asettaa kaikki kodin kamerat kuvaamaan tapahtumia muistikortille.
Lisäksi Wiser-sovellus muistuttaa testaamaan palovaroittimen toiminnan tasaisin väliajoin. Laitteen tilanteen voi tarkastaa selkeästä LED-valosta, ja mikäli halutaan hiljentää laite hetkellisesti (10min), tämä onnistuu kätevästi vain painamalla laitteen etuosaa lyhyesti. Palovaroitinta voidaan käyttää myös ilman Wiser-sovellusta, jolloin se toimii perinteisen palovaroittimen tavoin.
Varoitin on mahdollista ketjuttaa toisiin Wiser-palovaroitiimiin, jolloin saadaan hälytys kattavasti ympäri asuntoa, mikäli jossakin huoneessa havaitaan savua tai äkillistä lämmön nousua. Palovaroittimen selkeälinjainen muotoilu palkittiin IF Design Award -palkinnolla vuonna 2022.
*Schneider Electricin Wiser järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
Tuotenimi Tuotekoodi Snro
Langaton älypalovaroitin CCT599001 71 260 98
Lisätietoja:
Juhani Hallamaa
juhani.hallamaa@se.com
0503278388
Exxact USB-C latauspistorasia Power Delivery -lataustekniikalla
Schneider Electric lanseeraa ensimmäisenä kalustevalmistajana pohjoismaissa USB-C latauspistorasian, joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa! Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon. Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. Power Delivery -mahdollistaa älypuhelimen lisäksi vaikka kannettavan tietokoneen latauksen. Exxact USB A+ C Power Delivery USB-latauspistorasia on erinomainen lisä vaikka kotitoimistoon.
Tuotenimi Tuotekoodi Snro
Exxact USB-lataus PR A+C 45W PD VAL WDE002983 7011019
Exxact USB-lataus PR A+C 45W PD ANT WDE003983 7011020
Exxact USB-lataus PR A+C 45W PD MET WDE004983 7011021
Lisätietoja:
Juhani Hallamaa
juhani.hallamaa@se.com
0503278388
Schneider Electric 24 Vdc Easy UPS BVS-PDR
DIN-kiskoon liitettävä 24 Vdc UPS 240 W ja 480 W teholuokilla. UPS soveltuu DC tulon ja lähdön myötä suojaamaan PLC ja HMI -järjestelmiä. Varakäyntiaikaa voidaan kasvattaa jopa neljällä akustolla sähkönsyöttöhäiriöiden varalle 24 Vdc järjestelmien ylläpitämistä varten. Laitteessa on mukana releliittimet, jotka mahdollistavat UPS:n etämonitoroinnin.
Keskeiset ominaisuudet
- DIN-kiskoliitäntä
- 24 Vdc tulo ja syöttö
- 240 W/10 A ja 480 W/20 A -vaihtoehdot
- Mahdollisuus neljän 4,5 Ah akun varakäyntiajan jatkamiseksi
- 2 vuoden takuu
Schneider Electricin valikoimasta löytyy myös 24 Vdc UPS:lle sopivat teholähteet 230 V tuloliitännällä.
Snro SKU Tuotekuvaus
8411649 BVS240XDPDR 240 W DIN BVS-PDR
8411650 BVS480XDPDR 480 W DIN BVS-PDR
8411651 XB005XPDR DIN AKKU
2721355 ABLS1A12100 TEHOLÄHDE MODICON 24V/10A, 240 W
2721356 ABLS1A24200 TEHOLÄHDE MODICON 24V/20A, 480 W
Lisätietoja:
Perttu Suikkanen
perttu.suikkanen@se.com
0504991185