Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Schneider Electric tuoteuutiset 8/2023

Espoo, Finland

22/08/2023

1. Monitoroi sähköjärjestelmääsi mistä tahansa

Tutustu Schneider Electricin uudistuneeseen Acti9 ja Multi9 Apu-, ja hälytyskoskettimien tuotetarjontaan 2 mA - 100 mA ja 100 mA - 6A. Acti9 tai Multi9 apukoskettimilla paikannat ongelmakohdan välittömästi virtapiirin katketessa, oli kyseessä sitten kriittinen, teollinen tai kaupallinen kiinteistö. 

Acti9 ja Multi9 apu-, ja hälytyskoskettimet voidaan kytkeä ylhäältä tai alhaalta ja ne on varustettu ruuviliitännällä. Ne soveltuvat haastavampaankin ympäristöön ja 2mA-100mA -mallit voivat monitoroida sarjakytkettyinä jopa sataa suojalaitetta. Tuotteiden kyljestä löytyy aina QR-koodi, jolla pääsee kätevästi tuotteen teknisiin tietoihin.

Siirry uudistuneen malliston käyttäjäksi mahdollisimman pian, vanhan malliston tuotteet on pian myyty kokonaan loppuun.

Tutustu uudistuneeseen mallistoon:

32 270 08    Acti9 iOF apukosketin 100mA-6A 
32 270 09    Acti9 iSD hälytyskosketin 100mA-6A 
32 270 11    Acti9 iSD+OF koskettimet 100mA-6A 
32 270 12    Acti9 iOF apukosketin 100mA-6A DT
32 270 13    Acti9 iSD hälytyskosketin 100mA-6A DT
32 270 14    Multi9 OF apukosketin 100mA-6A 
32 270 15    Multi9 SD hälytyskosketin 100mA-6A 
32 270 17    Multi9 OF+SD koskettimet 100mA-6A 
32 270 18    Acti9 A9N iOF apukosketin 100mA-6A 
32 270 19    Acti9 A9N iSD hälytyskosketin 100mA-6A 
32 270 20    Acti9 A9N iOF+iSD koskettimet 100mA-6A 

Uusi ”2mA-100mA” -sarja:
32 270 21    Acti9 iOF apukosketin 2-100mA 
32 270 22    Acti9 iSD hälytyskosketin 2-100mA 
32 270 23    Acti9 iSD+iOF koskettimet 2-100mA 
32 270 24    Acti9 iOF apukosketin 2-100mA DT
32 270 26    Acti9 iSD hälytyskosketin 2-100mA DT
32 270 27    Multi9 OF apukosketin 2-100mA 
32 270 28    Multi9 OF apukosketin 2-100mA 
32 270 29    Acti9 A9N OF apukosketin 2-100mA 
32 270 30    Acti9 A9N SD hälytyskosketin 2-100mA 

Lisätietoja:
Reija Talo, tuotepäällikkö, reija.talo@se.com

 

2. Huippusuosittu Wiser-älykotijärjestelmä laajentuu lämmitykseen

Schneider Electricin Wiser-älykotijärjestelmä on ihastuttanut ammattilaisia ja käyttäjiään helppokäyttöisyydellä ja laajennettavuudellaan. Nyt järjestelmään on tullut saataville yhdistelmätermostaatit, joiden ansiosta lämmitys on nyt myös helppoa ohjata yhdessä valaistuksen, pistorasioiden ja turvatuotteiden kanssa samasta sovelluksesta. Laitteiden käyttäminen on mahdollista myös ristiin, joten uusi termostaatti voi ohjata vaikka verhoja automaattisesti. 

Wiser-älytermostaattien kanssa voidaan käyttää jo olemassa olevia lattia-antureita ja ominaisuuksista löytyvät lämmön tunnistus ilmasta tai lattiasta, lattian lämmön rajoitus, lapsilukko, lattiatyypin asetus ja minimi- sekä maksimitasojen säädöt. Tyylikkään termostaatin näytön kirkkaus on säädettävissä ja haluttaessa se saadaan täysin pois päältä. Ohjaaminen käy sovelluksen lisäksi kapasitiivisilla hipaisupainikkeilla. Wiser älytermostaatteja voidaan käyttää sähkö- ja vesipohjaiseen lämmittämiseen. 

Uudet Wiser-termostaatit ovat saatavilla nyt Exxact-designilla, mutta syyskuun aikana markkinoille saapuvat myös Renova-älytermostaatit.

Tutustu uusiin termostaatteihin:

26 091 62    Wiser Exxact älykäs yhdistelmätermostaatti VALKOINEN
26 091 64    Wiser Exxact älykäs yhdistelmätermostaatti ANTRASIITTI 

Lisätietoa:
Juhani Hallamaa, kaupallinen tuotepäällikkö, juhani.hallamaa@se.com

 

3. Easy UPS On-line Lithium SRVSL (litiumioni 1-vaihe UPS ETOT-kanavaan)

Schneider Electric Easy UPS SRVSL on litiumioniakulla varustettu On-line UPS, joka tarjoaa tarkan jännitteen sekä taajuuden säädön kaksoismuunnostekniikan avulla. SRVSL Li-ion akustolla on lähes 3x pidempi elinikä verrattuna tavalliseen lyijyakulliseen UPS-laitteeseen. Parannetun akuston myötä SRVSL tarjoaa myös pidemmän varakäyntiajan ja latausnopeuden. Tämä kompakti On-line UPS voidaan ottaa käyttöön tornimallisena tai asentaa räkkiin.

Sähkönumerot eri malleihin:
SRVSL On-Line Li-Ion 1000VA - 8411683
SRVSL On-Line Li-Ion 2000VA - 8411684
SRVSL On-Line Li-Ion 3000VA - 8411685

Lisätietoja;

Perttu Suikkanen, Solution Sales Manager

perttu.suikkanen@se.com

 

4. Miksi päivittää Power Monitoring Expert uusimpaan versioon?

Power Monitoring Expert (PME) on jatkuvasti kehittyvä ohjelmisto ja siihen tulee säännöllisen väliajoin uusia ominaisuuksia sekä korjauksia. PME 2023 on julkaistu kesällä 2023.

Kyseisen version uutuudet:

  • Ohjelmiston tukijakso (Full ja Limited Support) versioittain:
    • Full Support: normaali tuotetuki, tarvittessa julkaistaan mm. hotfixejä
      • PME 2023 Full Support tuen piirissä
      • PME 2022 Full Support päättyy 31.12.2024, Limited Support päättyy 31.12.2026
      • PME 2021 Full Support päättyy 31.12.2023, Limited Support päättyy 31.12.2025
    • Limited Support: uusia hotfixejä ei enää julkaista
      • PME 2020 Limited Support päättyy 31.12.2024
      • PME 9.0 Limited Support päättyy 31.12.2023
      • PME 8.2 ja vanhemmat ei enää tuettuja
  • Uusina ominaisuuksia PME 2023:ssa on mm. tuki TGML (vektoripohjaiselle) grafiikalle, mahdollisuus laitteiden ja serverin välisen kommunikaatioliikenteen salaus TLS 1.2 -tasoisesti, integraatio EV Charging Expertiin, laajennettu katkaisijoiden asetusten seuranta, salasanakäytäntöjä on kovennettu ja IEC61000-2-4 -raporttia on päivitetty.
  • Ominaisuuserot versioittain
  • Tuetut käyttöjärjestelmät versioittain (PME 2023 tukee Windows Server 2022 -ympäristöä ja SQL Server 2022 -versiota)
    • PME 2023:ssä tuki vanhemmille Windows Server ja SQL Server -versioille loppuu
  • IT-yhteensopivuus sekä kyberturvaominaisuuksien päivitykset.
  • Päivitysprosessi ja -polku versioittain.

Lue lisää Power Monitoring Expertistä

 

Lisätietoja:

Mika Kepponen, Offer Manager, Access Control & Digital Power

mika.kepponen@se.com

Wiztopicin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!