1. Ensimmäinen Wiser-älykotijärjestelmän termostaatti saapui markkinoille!
Useilla design-palkinnoilla palkittu, minimalistinen Wiser iTRV patteritermostaatti on yhteensopiva useimpien markkinoilta löytyvien lämmityspatterien kanssa. Termostaatin ohjaus ja lämmityksen automatisointi onnistuu Schneider Electricin Wiser-älykotisovelluksen kautta. Boost-toiminnon avulla lämpötilaa voidaan ohjata +/- 2 celsiusastetta suoraan termostaattia vääntämällä tunnin ajaksi. Neulaventtiilin huoltotoiminnon avulla termostaatti huolehtii järjestelmän toiminnasta automaattisesti. Ominaisuuslistalta löytyvät myös lapsilukko sekä lomatila. Tarvittaessa termostaatti voidaan aktivoida ulkotilojen säänvaihteluiden mukaan. iTRV patteritermostaatti kommunikoi Wiser-sovelluksen kanssa Zigbee 3.0 standardin avulla keskusyksikön (CCT501901) kautta. Mukana toimitetaan adapterit M30, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Danfoss RAV. Kahdella AA-paristolla termostaatti käy ja kukkuu jopa 2 vuotta.
Snro Tuotenro Kuvaus
2622155 CCTFR6100Z3 Wiser iTRV-patteritermostaatti vesikiertoisille pattereille
Lisätietoja:
Juhani Hallamaa
Tuotepäällikkö
0503278388
2. Kalaverkoista tulee pistorasioita!
ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta.
Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.
Snro Tuotenro Kuvaus
2104277 EKO30001 1-kehys OceanP
2104278 EKO30002 2-kehys OceanP
2104279 EKO30005 2-nap kytkin ja peitelevy RL OceanP
2104280 EKO30008 2+1 kytkin ja peitelevy RL OceanP
2104283 EKO30010 Verhokytkin RL OceanP
2104284 EKO30011 6-kytkin ja peitelevy JL OceanP
2104285 EKO30012 7-kytkin ja peitelevy JL OceanP
2104286 EKO30013 5-kytkin ja peitelevy JL OceanP
2104287 EKO30014 6+6-kytkin ja peitlevy JL OceanP
2504092 EKO30015 1-PR RL peitelevyllinen OceanP
2504093 EKO30016 1-PR JL peitelevyllinen OceanP
2504094 EKO30017 2-PR mat kiint peitelev RL OceanP
2504095 EKO30018 2-PR mat 2-vaih RL peitelev OceanP
Lisätietoja:
Eetu Mäkelä
Tuotepäällikkö
0504071404
3. Mitä? Vikavirtasuojakatkaisija, valokaarivikasuoja sekä ylijännitesuoja yhdessä ja samassa laitteessa!
No nyt vapautuu kaapista tilaa! Acti9 Active Safety System on all-in-one-ratkaisu, joka yhdistää vikavirta-, valokaari- ja johdonsuojauksen turvallisuusominaisuudet sekä valvonta-, hälytys- ja diagnostiikkatoiminnot. Yhdistelmä mahdollistaa asennusongelmien ja sähkövikojen varhaisen havaitsemisen ja auttaa välttämään tai lieventämään niiden seurauksia.
Acti9 Active Safety System -järjestelmän ydin on Acti9 Active -laite. Siihen on integroitu vikavirtasuojakatkaisija, valokaarivikasuoja sekä ylijännitesuoja, joka tarjoaa poikkeuksellisen hyvän suojan palovaaroilta. Acti9 Active säästää tilaa sähkökeskuksessa, sillä neljän erillisen laitteen sijaan tarvitaan vain yksi, 36 mm:n kokoinen laite.
Tuotetta on saatavilla myös etävalvontaan liitettävänä versiona. Järjestelmän edistyneet toiminnallisuudet kuten ilmoitukset, diagnostiikka ja analytiikka antavat kiinteistöjen sähkötekniikkaan paremman näkyvyyden ja hallittavuuden. Ne varmistavat omalta osaltaan häiriöttömän ja turvallisen sähkönjakelun.
Snro Tuotenro Kuvaus
3254507 A9TDF3616 Acti9 iCV40N VigiARC valokaarivikavirtasuojakatkaisija 1P+N 16A C 30mA A-SI 6kA
Lisätietoja:
Reija Talo
4. Suorituskykyinen ja skaalautuva automaattinen vaihtokytkin
Schneider Electric on julkaissut uudet TransferPacT™-automaattiset syötönvaihtokytkimet (Automatic Transfer Switching Equipment, ATSE), jotka varmistavat häiriöttömän sähkönjakelun jatkuvuuden kaikissa kriittisissä kohteissa, joissa sähkön saanti on turvattava erilaisissa sähköverkon häiriötilanteissa. TransferPacT-vaihtokytkimet sisältävät kaikki automaattiselta vaihtokytkimeltä vaadittavat ominaisuudet yhdessä laitteessa ja ovat siten helppoja asentaa ja ottaa käyttöön. Modulaariset TransferPacT-vaihtokytkimet ovat tarvittaessa etävalvontaan liitettäviä ja toiminnoiltaan helposti laajennettavia koko elinkaarensa aikana. Tuoteperheeseen kuuluu valikoima markkinoiden joustavammin ominaisuuksiltaan laajennattavia, suorituskyvyltään erinomaisia, älykkäitä ja kompaktin kokoisia automaattisia vaihtokytkimiä. TransferPacT on IEC-60947-6-1-standardin mukainen PC-luokan automaattinen syötönvaihtokytkin. Tuoteperhe kattaa virta-alueen 32 A –160 A verkkojännitteellä 220 V – 440 V ja tuotteita on saatavilla 2-, 3- tai 4-napaisina.
Sähkönumerot: 36 583 99 ... 36 584 71
Lisätietoja:
Linkit lisätietoihin tuotteesta
Jyrki Grönholm, Offer manager
+358 500 705839
jyrki.gronholm@se.com
5. Harmony-uutuus: universaali LED-elementti kaikille väreille!
Ainutlaatuinen, valopainikkeisiin soveltuva, valkoinen LED-elementti korvaa 6 eriväristä LED-elementtiä Harmony XB4/XB5 tuotesarjoissa. Yksinkertaisempi tuotevalikoima helpottaa ja nopeuttaa suunnittelua. Uusi, kaikkiin väreihin soveltuva LED-elementti vähentää tuotereferenssien määrän kuudesta yhteen. 79% vähennys LED-elementtien ja lisäosien tuotereferensseissä alentaa varastoitavien tuotteiden määrää. Painikkeiden parannettu värikylläisyys auttaa havaitsemaan koneen tilan helpommin ja helpottaa koneen operaattoreiden työtä.
Lisätietoja:
Ulf Kvist
ulf.kvist@se.com
+46 70 577 74 81